The FANUC M-20/25-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/25

Die M-20𝑖D/25 bietet hohe Leistung auf kleinstem Raum und eignet sich ideal zum Be- und Entladen von Maschinen sowie zur Teilehandhabung und Positionierung in beengten Fabrikumgebungen. Für einen optimalen Zugang verfügt er über einen kompakten Arm und ein kompaktes Handgelenk und bietet dank seines Designs und Antriebsstrangs deutlich höhere Achsgeschwindigkeiten und Bewegungsleistungen. Mit einem aktiven Hub von 1831 mm bietet er einen großzügigen Arbeitsbereich und eine hohe Steifigkeit, die sich in einer Wiederholgenauigkeit von ± 0,02 mm niederschlägt. Durch die Kombination von Leistung und Zuverlässigkeit maximiert die M-20𝑖D/25 den Durchsatz, was zu einer höheren Rentabilität führt.
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Geringeres Risiko von Interferenzen

Der gebogene J2-Arm minimiert Interferenzen und reduziert das Risiko von Kollisionen mit nahe gelegenen Hindernissen für einen reibungsloseren und sichereren Betrieb.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Schutzart IP67 als Standard

Der wasser- und staubdichte Arm und das Handgelenk sowie die glatten Oberflächen sorgen für eine möglichst lange Lebensdauer und hervorragende Betriebszeiten.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Hohle Handgelenke für High-Density-Layouts

Verhindern Sie die Gefahr des Verhedderns und der Abnutzung von Kabeln, indem Sie alle Kabel durch das hohle Handgelenk und den hohlen Arm des Roboters mit einem Durchmesser von 57 mm führen.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration und optimierte Lebensdauer der Kabel

Vereinfachen Sie die Integration und schützen Sie Ihre Kabel mit einem vollständig integrierten Kabelmanagementsystem, das die Kabel durch den hohlen Arm, das Handgelenk und den Körper des Roboters führt.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Nutzen Sie die Vorteile dieses vielseitigen Robotermodells, das an der Decke, am Boden und in einem Winkel montiert werden kann und sich damit perfekt für beengte Räume eignet, in denen Flexibilität unerlässlich ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP65
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
Achsanzahl
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Baureihe M-20

Sie sind in ihrer Klasse führend bei Traglast, Reichweite und Achsgeschwindigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere M-20 Serie!

Inspiriert werden

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

FANUC Roboter automatisieren präzisen Prozess in der Automobilindustrie

Anwendungen in der Automobilindustrie gehören zu den anspruchsvollsten Automatisierungsaufgaben in der gesamten Industrie. Sicherlich sind hohe Achsgeschwindigkeiten und eine hohe Produktivität die Schlüsselkriterien, aber in diesem speziellen Projekt standen auch Präzision und Wiederholgenauigkeit ganz oben auf der Prioritätenliste. FANUC Industrieroboter erfüllten diese Anforderungen in vollem Umfang.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC Roboter automatisieren die Münzproduktion bei der Swissmint

Den gesamten Prägeprozess von der einzelnen Münze bis zur fertigen Palettierung zu automatisieren, ist keine leichte Aufgabe. Vor dieser Aufgabe stand Swissmint, die eidgenössische Münzstätte der Schweiz. Um dieses komplexe Konzept zu verwirklichen, setzt Swissmint leistungsstarke FANUC Roboter für Aufgaben wie Pick and Place, Montage von Kartons und Palettierung ein.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Ein Trio von FANUC Robotern steigert die Effizienz beim Verpacken bei Inoverde

In einer schnelllebigen Vertriebsanlage für frische Lebensmittel ist Effizienz durch automatisierte Verpackungsvorgänge von größter Bedeutung, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Als Nebenprodukt dieses Ansatzes profitieren die Roboteranwender auch von einer geringeren körperlichen Belastung der Mitarbeiter, einer schonenderen Handhabung empfindlicher Produkte wie Obst und Gemüse und einem einheitlicheren und wiederholbaren Prozess. Zu den jüngsten Fabriken, die von all diesen Vorteilen profitieren, gehört das Werk Bätterkinden (Schweiz) des Lebensmittelgroßhändlers Inoverde, wo die Abfüllung, Verpackung und Palettierung von Karotten von der Einführung von drei FANUC Industrierobotern profitiert.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Vollautomatische Montage von Kaffeemühlen

Bei der Herstellung von beliebten Haushaltsgeräten wie Kaffeemühlen entscheiden eine Reihe von Voraussetzungen über den Produktionserfolg. So führen nur klar strukturierte, effiziente und zielgerichtete Prozesse zu der geforderten Produktionssicherheit. Dass dies mit Automatisierung deutlich realistischer wird, beweist der Marktführer Eugster/Frismag AG mit dem Einsatz von 14 FANUC LR Mate Industrierobotern und FANUC ZDT (Zero Down Time), die eine kontinuierliche automatisierte Montage einer Kaffeemühle alle 7 Sekunden ermöglichen.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

FANUC Roboter ermöglichen 24/7 CNC-Bearbeitung bei RADMOT

Automatisierte CNC-Bearbeitungszellen, die aus verschiedenen Werkzeugmaschinen und Robotern bestehen, erfordern eine kluge Planung und Integration. Warum also nicht den Prozess vereinfachen, indem man sich an den weltweit bekanntesten Hersteller von CNC-Werkzeugmaschinen und Robotern wendet? FANUC. Genau das war die Strategie von RADMOT, einem großen polnischen Anbieter von Zerspanungsdienstleistungen, als er eine neue CNC-Fräszelle mit drei Bearbeitungszentren und zwei Robotern implementieren wollte, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche unbemannt laufen kann - ohne Kollisionen zwischen den Robotern.