/
ROBODRILL Hardware Übersicht
ROBODRILL Hardware Übersicht
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres ROBODRILLs mit unserem vielfältigen Angebot an Standard- und Zusatzhardware aus!
- Standard Hardware
- Optionale Hardware
Standard Hardware
Entwickelt für Spitzenleistungen
Verbesserung der Effizienz
Automatischer Werkzeugwechsler
Der Wechsel von Werkzeug zu Werkzeug ist bei den ROBODRILL α-D𝑖B Plus-Modellen extrem schnell - zwischen 0,9 Sekunden bei unseren Standardversionen und unglaublichen 0,7 Sekunden bei der Advanced-V...
Optionale Hardware
Passen Sie Ihr Gerät an
Anwendung erweitern
FANUC ROBODRILL Drehtische
Die FANUC ROBODRILL Rundtische sind eine wichtige Ergänzung für die Mehrseitenbearbeitung. Diese DDR-Rundtische bieten einen Direktantrieb, der außergewöhnliche Geschwindigkeit und Präzision gewähr...
Genauigkeitsverbesserung
Präzise Messgeräte-Lösungen für die Werkstück- und Werkzeugeinstellung
Die Messtechnik ist eine weithin anerkannte Methode zur Optimierung der Effizienz, Qualität, Leistungsfähigkeit und Genauigkeit Ihrer Werkzeugmaschine. Um eine maßgeschneiderte Messtasterlösung zu ...
Hardware
Automatische Tür
Der Mechanismus der Servo-Seitentür, der von einem Servomotor unter der Kontrolle der erweiterten Achse der Robotersteuerung gesteuert wird, verbessert die Betriebseffizienz des ROBODRILL erheblich...
Automatisierung
Roboter-Schnittstelle 2
Die Funktion Robot Interface 2 für FANUC ROBODRILL ist eine innovative Funktion zur Verbesserung Ihrer Fertigungsmöglichkeiten. Diese innovative Funktion ermöglicht die nahtlose Verbindung von bis ...