Skip to main content
Image of FANUC robot controller. Png.

Robotersteuerung

Erweitern Sie Ihre Automatisierungsprojekte mit unseren fortschrittlichen Robotersteuerungen, die Ihre Automatisierungsprojekte mit Präzision und Effizienz verbessern. Mit einer Reihe von Funktionen ermöglichen Ihnen unsere Steuerungen, mehr zu erreichen und Ihre Robotersysteme mit Leichtigkeit zu verbessern.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Roboter-Filter

Finden Sie den idealen FANUC Roboter für Ihre Produktionsanforderungen

Von kompakten Tischrobotern bis hin zu extrem robusten Robotern, die selbst schwerste Traglasten bewältigen können - mit 21 Serien und über 100 Spezialmodellen bieten wir das größte Angebot an Industrierobotern auf dem Markt, das jeden Bedarf, jede Anwendung oder Branche abdeckt.

Finden Sie mit Hilfe unseres Roboter-Filters den richtigen FANUC Roboter für Sie.