Robot with iRVision Accessory

Vision Inspektion

Die Bildverarbeitungstechnologie verbessert Ihre Fertigungsprozesse mit bildbasierten, automatisierten Systemen, die Objekte präzise prüfen und analysieren. Moderne Bildverarbeitungslösungen nutzen modernste Kameras, Sensoren und Software, um Bilder zu erfassen und zu verarbeiten, Fehler zu erkennen, Abmessungen zu messen und sicherzustellen, dass Ihre Produkte den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.

Inspiriert werden

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Roboter helfen Maskenhersteller, sich der Herausforderung zu stellen

Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Be- und Entladen, flexible Zuführung und Prüfung in einer einzigen Zelle

Vernay ist weltweit für seine Lösungen zur Durchflussregelung bekannt und produziert jährlich über eine Milliarde Gummi-Ventilkomponenten in Asien, Amerika und Europa. Die wichtigen Produkte des Unternehmens, die in Geräten wie Atemschutzmasken und Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen, müssen den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und absolut fehlerfrei sein.

Unsere Lösungen für andere Anwendungen

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Steigern Sie Effizienz, Präzision und Produktivität mit den Lösungen von FANUC für verschiedene Anwendungen

Von hochpräziser Robotik bis hin zu intelligenter Automatisierung bieten wir die Lösungen, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern.