medical industry with clinical instruments

Medizintechnik

Where there is medical production, there is FANUC!

Innovative Lösungen für die Herstellung von Medizinprodukten

Die Robotik-, Automatisierungs- und Feinwerktechniktechnologien von FANUC revolutionieren die Produktion von Medizinprodukten. Von der Montage von Medikamentenverabreichungsgeräten bis hin zur komplexen Bearbeitung von medizinischen Hightech-Implantaten gewährleisten unsere Lösungen maximale Qualität, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit. Mit fortschrittlichen Spritzgussverfahren, CNC-Systemen und Drahterodierlösungen verarbeiten wir verschiedenste Materialien mit außergewöhnlicher Genauigkeit und erfüllen die strengen Anforderungen der Medizinbranche. Unser Engagement für Qualitätssicherung, historische Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung von Hygienestandards garantiert jederzeit eine effiziente und fehlerfreie Produktion.

3D simulation of a medical production line. High-res industry rendering.

Montage

Bearbeitender Bereich

Polieren und Schleifen von Oberflächen

Spritzguss

Verpackung und Kennzeichnung

Primärverpackung, Messung und Kontrolle

Montage

Roboter montieren präzise komplexe, hochpräzise medizinische Geräte und gewährleisten höchste Genauigkeit und gleichbleibende Qualität unter Einhaltung strenger Hygienestandards.

Bearbeitender Bereich

Die fortschrittlichen CNC-Systeme, ROBODRILL- und Drahterodierlösungen von FANUC sind entscheidend für die Bearbeitung medizinischer Hightech-Geräte. Unsere Technologien bearbeiten Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Keramik mit außergewöhnlicher Genauigkeit, produzieren komplizierte Geometrien und hochwertige Oberflächen und erfüllen gleichzeitig strenge Hygiene- und Reinraumstandards.

Polieren und Schleifen von Oberflächen

FANUC bietet eine Vielzahl von geeigneten Robotermodellen für Oberflächenbehandlungsanwendungen von medizinischen Implantaten und Instrumenten zum Entgraten, Polieren und Sandstrahlen verschiedener Materialien und Oberflächen mit voll integrierten FANUC Kraftsensoren.

Spritzguss

Das Präzisionsspritzgießverfahren von FANUC ROBOSHOT gewährleistet ein Höchstmaß an Qualität, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit und beseitigt Bedenken hinsichtlich der Entgasung oder Viskositätsänderungen. Unsere fortschrittlichen Systeme, einschließlich integrierter Heißkanalregelung und verschiedener Schneckengrößen, rationalisieren den Betrieb und sorgen für eine gleichbleibende Produktionseffizienz.

Verpackung und Kennzeichnung

Sortieren Sie Ihre Produkte mit unseren Robotern für die Auslieferung. Die Automatisierung von End-of-Line-Prozessen, wie z. B. das Einwickeln, Etikettieren, Verpacken und Palettieren, kann dazu beitragen, anstrengende und sich wiederholende manuelle Arbeiten zu reduzieren, wie sie häufig bei der Herstellung von medizinischen Produkten und Geräten vorkommen.

Primärverpackung/Messung/Kontrolle

Ausgestattet mit 𝑖RVision und 3D-Vision-Sensor, nehmen FANUC Roboter Produkte auf, sortieren, platzieren und ordnen sie auf einem sich bewegenden Förderband an. Zum Beispiel sind Delta-Roboter und SCARA Roboter die perfekte Wahl für das Entnehmen, Sortieren, Prüfen, Platzieren und Einlegen von Teilen. Dies kann mit hoher Geschwindigkeit auf sich bewegenden Förderbändern erfolgen.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Anwendungen im Reinraum

FANUC Reinraum-Roboter sind speziell für den Einsatz in der Medizintechnik konzipiert.
Sie erfüllen die Standardanforderungen (IP67-Norm) für anspruchsvolle Labor- und Medizintechnikumgebungen und können bis zu Reinraum-ISO-Klasse 5 (gemäß ISO-Norm 14644) erreichen, ohne Kompromisse bei der Robotergeschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit einzugehen.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Roboter helfen Maskenhersteller, sich der Herausforderung zu stellen

Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO

Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Ein sicherer Raum für die Bearbeitung von Implantaten

Die Maschinenbedienung (Be- und Entladen) ist eine der beliebtesten Anwendungen für Industrieroboter, da sie Arbeitskosten einsparen und den Produktionsdurchsatz erhöhen. Doch wie kann man in einem geschäftigen Industriebetrieb die Sicherheit der Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe einer so schnellen und leistungsstarken Anlage gewährleisten? Der Einsatz der FANUC Dual Check Safety Technologie bei dem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen Smith+Nephew zeigt die optimale Lösung.

Unsere Lösungen für andere Branchen

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess

Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt jede Branche bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.