Vorbeugende Wartung Ihres ROBOCUT maximiert die Betriebszeit und reduziert Ihre Ausfallzeiten auf ein Minimum. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht, was FANUC unter vorbeugender Wartung versteht. Die Wartungsintervalle werden nach Rücksprache an die kundenspezifischen, betrieblichen Anforderungen angepasst (ca. alle 2.000 Betriebsstunden oder 1x pro Jahr).
Wichtigste Vorteile
Wesentliche Merkmale
Dokumente
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Maximierte Betriebszeit
Vorbeugende Wartung stellt sicher, dass Ihre ROBOCUT Maschine mit maximaler Leistung arbeitet und unerwartete Ausfallzeiten minimiert werden. Das bedeutet, dass Ihr Unternehmen ein hohes Produktivitätsniveau ohne kostspielige Unterbrechungen aufrechterhalten kann.
Verbesserte Effizienz
Durch die Einhaltung regelmäßiger Wartungsintervalle können Sie die Ausfallzeiten Ihrer Maschine erheblich reduzieren. Dies führt zu einer verbesserten Effizienz und Kosteneinsparungen für Ihren Betrieb.
Einhaltung von Industriestandards
Diese Verpflichtung zur Qualität gewährleistet, dass Ihre ROBOCUT Maschine den Industriestandards entspricht und sicher und zuverlässig arbeitet.
Maßgeschneiderte Wartungsintervalle
Die Wartungsintervalle werden nach Absprache an Ihre spezifischen betrieblichen Anforderungen angepasst. Dieser maßgeschneiderte Ansatz bedeutet, dass Sie die Wartung dann erhalten, wenn sie benötigt wird. Dies kann dazu beitragen, die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern und unnötige Wartungsarbeiten zu vermeiden.
Umfassende Wartungs-Checkliste
Der vorbeugende Wartungsservice deckt verschiedene Aspekte Ihrer ROBOCUT Maschine ab, darunter Schmierung, Sicherheitsausrüstung, Kollisionsschutz, Drahtvorschub, CNC-Steuerung, Arbeitsbecken und mehr. Diese umfassende Checkliste stellt sicher, dass jede kritische Komponente inspiziert und gewartet wird, was zur Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Anlage beiträgt.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
Allgemein
Die regelmäßige Wartung umfasst Funktionstests, Schmierung, Überprüfung von Gebläse und Sicherheitseinrichtungen sowie die Reinigung und Inspektion verschiedener Komponenten wie Drahtführungen, Siebe und Sensoren. Sie umfasst auch die Überwachung und Einstellung von Spannung, Nivellierung und Dichtungen. Darüber hinaus sind der Austausch von Batterien, Datensicherungen und Software-Updates unerlässlich, um eine ununterbrochene Präzision bei Drahterodierarbeiten zu gewährleisten.
Maschine (allgemein)
Die vorbeugende Wartung von FANUC ROBOCUT umfasst wichtige Aufgaben wie die gründliche Schmierung aller Achsen zur Verringerung des Verschleißes, die regelmäßige Inspektion der Sicherheitseinrichtungen zum Schutz des Bedieners und die genaue Überprüfung der Ausrichtung aller Achsen. Diese Maßnahmen und andere wichtige Kontrollen tragen zur Langlebigkeit und gleichbleibenden Leistung der Maschine bei, maximieren die Betriebszeit und gewährleisten erstklassige Bearbeitungsergebnisse.
CNC-Steuerung
Eine vorbeugende Wartung der CNC-Steuerung der FANUC ROBOCUT ist für einen unterbrechungsfreien Betrieb unerlässlich. Dazu gehören regelmäßige Backups kritischer Daten, die Sicherstellung einer funktionstüchtigen Batterie für die Datenspeicherung, gründliche Zustandsprüfungen zur Identifizierung von Anomalien und die Inspektion des Kühlgebläses für eine optimale Temperaturkontrolle. Diese und andere wichtige Maßnahmen sichern die Zuverlässigkeit der CNC-Steuerung, verringern das Risiko von Datenverlusten und gewährleisten die Präzision der Bearbeitungsprozesse, was die Gesamtproduktivität und -leistung erhöht.
Automatischer Drahtvorschub
Die AWF-Wartung umfasst die sorgfältige Reinigung und Einstellung des AWF-Mechanismus, die regelmäßige Überprüfung der Bremsrolle und die genaue Kalibrierung des Zugspannungssensors. Darüber hinaus ist es wichtig, die Drahtspannung zu messen und bei Bedarf einzustellen. Diese umfassenden Maßnahmen, kombiniert mit anderen wichtigen Aufgaben, gewährleisten die Zuverlässigkeit des AWF und tragen zu gleichmäßigen und präzisen Drahterodiervorgängen, zur Verringerung von Unterbrechungen und zur Aufrechterhaltung einer erstklassigen Leistung bei.
Arbeitsbecken
Die routinemäßige Wartung des FANUC ROBOCUT Arbeitsbeckens ist für einen effizienten Drahterodierbetrieb unerlässlich. Dazu gehört die Überprüfung der Türdichtung auf Beschädigungen, die Gewährleistung einer sicheren Abdichtung der Dichtungsplatte und die Wartung des Schwimmerschalters oder Wasserstandssensors für eine genaue Wasserstandskontrolle. Diese Schritte, zusammen mit anderen notwendigen Kontrollen und Reinigungen, garantieren eine ununterbrochene und zuverlässige Bearbeitungsleistung.
Enthaltene Teile
Der vorbeugende Wartungsservice von FANUC ROBOCUT umfasst den Austausch von wichtigen Teilen: Impulsgeber- und CNC-Batterien, Schmiermittel, Lager, Dichtungen, Luftfilter und Elektroden. Diese Komponenten sind für einen ununterbrochenen, hochpräzisen Drahterodierbetrieb unerlässlich.
Bericht
Im Anschluss an die Wartungsarbeiten am FANUC ROBOCUT wird ein umfassender Bericht erstellt. Dazu gehört ein jährlicher Zustandsbericht oder PM-Bericht, in dem der Zustand der Maschine und die durchgeführten Wartungsarbeiten detailliert aufgeführt sind. Darüber hinaus wird ein abschließendes Gespräch oder eine Beratung angeboten, um etwaige Bedenken oder Fragen zu klären und so Transparenz und Kundenzufriedenheit in Bezug auf die Instandhaltung und Leistung der Maschine zu gewährleisten.
Dokumente
Download für zusätzliche Informationen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.