FANUC CNC ist die Antwort auf anspruchsvolle Bearbeitungen mit mehreren Achsen und mehreren Bahnen. Von sehr kleinen bis zu sehr großen Werkstücken, von sehr weichen bis zu sehr harten Materialien bietet FANUC CNC die ideale Balance zwischen höchster Präzision, makelloser Oberflächenqualität und kürzesten Zykluszeiten.
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Robotik bieten wir Herstellern weltweit intelligente Fabrikautomation durch vielseitige Industrieroboterarme mit Traglasten von bis zu 2,3 Tonnen und einer Reichweite von bis zu 4,7 Metern.
Warum sollten Sie sich mit weniger zufrieden geben, wenn Sie mehr bekommen können? Unsere kollaborativen Roboter bieten mehr Auswahlmöglichkeiten, mehr Traglast, mehr Reichweite und mehr Geschwindigkeit als jede andere Cobot-Serie auf dem Markt.
Die vertikalen Bearbeitungszentren ROBODRILL von FANUC liefern außergewöhnliche Qualität und Präzision bei kürzesten Zykluszeiten. Sie bieten Hochgeschwindigkeitsleistung, Effizienz und fortschrittliche Modelle mit einer Werkzeugwechselzeit von 0,7 Sekunden.
Die vollelektrischen FANUC ROBOSHOT-Spritzgussmaschinen übernehmen die modernste CNC-Präzisionstechnologie aus dem Drehen und Fräsen und wenden sie auf den elektrischen Spritzguss an.
FANUC ROBOCUT Drahterodiermaschinen bieten makellose Oberflächen, unglaubliche Genauigkeit, automatisches Einfädeln innerhalb von 10 Sekunden, lange mittlere Ausfallzeiten, geringen Wartungsaufwand und hervorragende Betriebszeiten, um Zeit zu sparen und die Stückkosten zu senken.
FANUC verbindet Automatisierung mit fortschrittlicher Analytik, um intelligentere und schnellere Geschäftsentscheidungen für Industrieunternehmen zu ermöglichen, unabhängig von deren Größe. Entdecken Sie skalierbare IIoT-Produkte, die die Fertigungseffizienz durch bessere Produktionsqualität, Leistung, Betriebszeit und OEE steigern.
FANUC CNC ist die Antwort auf anspruchsvolle Bearbeitungen mit mehreren Achsen und mehreren Bahnen. Von sehr kleinen bis zu sehr großen Werkstücken, von sehr weichen bis zu sehr harten Materialien bietet FANUC CNC die ideale Balance zwischen höchster Präzision, makelloser Oberflächenqualität und kürzesten Zykluszeiten.
Bei FANUC steht der Service an erster Stelle.
Das ist nicht nur ein Slogan. Es ist ein Versprechen an Sie - unseren geschätzten Kunden - dass FANUC lebenslangen Support für unsere Produkte bietet und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und lokalen Serviceleistungen weltweit sicherstellt.
Vertrauen Sie auf unser Versprechen und fordern Sie uns heraus!