Luft- und Raumfahrtindustrie
Fortschrittliche Automatisierungslösungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie
In der anspruchsvollen Luft- und Raumfahrtindustrie sind Präzision und Kosteneffizienz von größter Bedeutung. FANUC ist sich der kritischen Notwendigkeit von Sicherheit und der zentralen Rolle des Kostenmanagements bewusst und steht an vorderster Front bei der Bereitstellung innovativer Fabrikautomatisierungslösungen. Unser umfangreiches Angebot umfasst hochpräzise CNC-Steuerungen für komplexe mehrachsige Bearbeitungen, vielseitige Bearbeitungszentren und fortschrittliche Spritzgießmaschinen, die alle darauf ausgelegt sind, die Genauigkeit zu verbessern und die Kosten der Luft- und Raumfahrtfertigung zu senken.
Die Automatisierungstechnologie von FANUC fügt sich nahtlos in Ihre Produktionslinie ein und umfasst Roboter, die mit fortschrittlichen Bildverarbeitungssystemen und Sensoren ausgestattet sind und hochpräzise Aufgaben mit beeindruckenden Geschwindigkeiten ausführen können. Ob es sich um Metalle, Kunststoffe oder Verbundwerkstoffe handelt, unsere hochentwickelte Power-Motion-Technologie gewährleistet eine präzise Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess. Durch die Automatisierung Ihrer Fertigung in der Luft- und Raumfahrt trägt FANUC dazu bei, Abläufe zu rationalisieren, Rüstzeiten zu verkürzen und die Kosten erheblich zu senken, wodurch Ihre Produktionskapazitäten auf optimale Effizienz und Zuverlässigkeit ausgerichtet werden.
Vorteile für Ihre Branche
5-Achs-Bearbeitung
Hochleistungsbearbeitung
Kompensation und Messung
Benutzerfreundlicher Betrieb und einfache Programmierung
Front-of-Line-Automatisierung für den Flugzeugbau
FANUC Fallbeispiele in der Luft- und Raumfahrtindustrie
Die automatisierte Hochgeschwindigkeitsfertigung von Verbundwerkstoff-Preforms wird Realität
Loop Technology setzt Industrieroboter der FANUC M-2000 Serie ein, um die Entwicklung seines Automatisierungssystems „FibreLINE“ für Verbundwerkstoff-Preforms für die Luft- und Raumfahrtindustrie voranzutreiben. Die Roboter handhaben große, komplexe Endeffektoren mit außergewöhnlicher Präzision und tragen so zu bahnbrechenden Ablagerungsraten, einem besseren Zugang zu den Zellen und einer reproduzierbaren Qualität für Flugzeugstrukturen der nächsten Generation bei.
FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON
Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.
FANUC liefert das fehlende Glied auf der ZPM
Als ZPM seine Maschinen- und Roboterauslastung erhöhen, die vertikal integrierte Fertigungsstrategie des Unternehmens unterstützen und seine Produktion genauer abbilden wollte, wandte es sich an MT-LINK𝑖 von FANUC. Mit dieser fortschrittlichen Software können Hersteller wie ZPM die Daten von ein bis 2.000 Maschinen, Robotern und SPS-Systemen überwachen und verwalten.