Skip to main content
Loop Technologie

Die automatisierte Hochgeschwindigkeitsfertigung von Verbundwerkstoff-Preforms wird Realität

Loop Technology setzt Industrieroboter der FANUC M-2000 Serie ein, um die Entwicklung seines Automatisierungssystems „FibreLINE“ für Verbundwerkstoff-Preforms für die Luft- und Raumfahrtindustrie voranzutreiben. Die Roboter handhaben große, komplexe Endeffektoren mit außergewöhnlicher Präzision und tragen so zu bahnbrechenden Ablagerungsraten, einem besseren Zugang zu den Zellen und einer reproduzierbaren Qualität für Flugzeugstrukturen der nächsten Generation bei.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Wichtige Erkenntnisse – vom Auftrag zum Ergebnis

AUFGABE

Angesichts der steigenden Nachfrage nach einer schnelleren Fertigung von Verbundwerkstoffen für die Luft- und Raumfahrt benötigte Loop Technology eine Roboter-Automatisierungsplattform, die in der Lage ist, extrem schwere und komplexe Endeffektoren über einen großen Arbeitsbereich zu handhaben. Die Einhaltung enger Fertigungstoleranzen und die Unterstützung einer flexiblen, kosteneffizienten Automatisierung waren dabei zentrale Ziele.

LÖSUNG

Loop Technology entschied sich für Industrieroboter der FANUC M-2000 Serie, darunter den M-2000𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 sowie M-2000𝑖A/900L, zur Unterstützung seines FibreLINE-Systems. Durch die Kombination von extrem hoher Nutzlast mit großer Reichweite und hoher Steifigkeit bieten die FANUC Roboter die erforderliche Leistung, um große Endeffektoren bei anspruchsvollen Fertigungsaufgaben für Verbundwerkstoffstrukturen mit hoher Präzision zu manövrieren.

ERGEBNIS

Die FANUC Roboter ermöglichen es Loop Technology, einen Quantensprung in der automatisierten Fertigung von Verbundwerkstoff-Preforms zu erzielen. Durch die Kombination aus hoher Nutzlast, präziser Positionierung und flexiblem Zellzugang kann FibreLINE deutlich höhere Ablagerungsraten erzielen als herkömmliche Produktionsmethoden. Die Roboter gewährleisten zudem die engen Toleranzen und die Wiederholgenauigkeit, die für Programme zur Entwicklung von Single-Aisle-Flugzeugen der nächsten Generation erforderlich sind.

ÜBER Loop Technology

Loop Technology ist ein Spezialist für industrielle Automatisierungslösungen. Das 1998 von Alun Reece gegründete und nach ISO 9001 zertifizierte Unternehmen unterhält Standorte in Dorchester, Sheffield und Bristol und beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Loop Technology entwickelt fortschrittliche Fertigungssysteme, die Robotik, industrielle Bildverarbeitung und Bewegungssteuerung kombinieren, um die Effizienz in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen, darunter auch bei Verbundwerkstoffstrukturen, zu steigern. Die FibreLINE-Technologie des Unternehmens unterstützt das Schneiden, Sortieren, Laminieren, Prüfen, Heften und Verfestigen von Verbundwerkstoffen mit extrem hoher Geschwindigkeit für globale Luft- und Raumfahrtprogramme.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER die Loop Technologie
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Eine bahnbrechende Lösung für die Fertigung von Verbundwerkstoffstrukturen

Für Luft- und Raumfahrtunternehmen, die auf die Produktion der nächsten Flugzeuggeneration setzen, stellt die Beschleunigung der Fertigung von Verbundwerkstoffstrukturen bei gleichzeitiger Einhaltung strenger Qualitätsstandards eine große Herausforderung dar. Genau diese Herausforderung hat Loop Technology dazu veranlasst, FibreLINE zu entwickeln – ein fortschrittliches, automatisiertes Fertigungssystem für Verbundwerkstoff-Preforms, das von FANUC-Industrierobotern mit hoher Nutzlast unterstützt wird.

FibreLINE ist auf die Herstellung von primären Verbundwerkstoffstrukturen für die Luft- und Raumfahrt spezialisiert. Das Herzstück des Systems ist FibreFORM, ein aktiver, anpassungsfähiger Pick-and-Place-Endeffektor. FibreFORM ist in der Lage, große Verbundlagen mit einer Länge von mehr als 20 m zu handhaben und diese mit hoher Geschwindigkeit präzise auf komplexe 3D-Profile mit doppelter Krümmung aufzubringen. 

Während das Verbundwerkstoffmaterial selbst jedoch leicht ist, ist der Endeffektor sowohl groß als auch schwer. Das Unternehmen benötigte daher Roboter, die in der Lage waren, schwere Lasten über einen großen Raumbereich zu handhaben. Für Loop Technology erwies sich die FANUC M-2000 Serie als ideale Lösung.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture
Zitat von Testimonials

Alun Reece

Geschäftsführer

Ross Horrigan, Technischer Leiter bei Loop Technology, fügt hinzu: „Unsere einzige andere Möglichkeit bestand darin, jedes Mal ein maßgeschneidertes Portal zu bauen. Im Vergleich dazu können wir mit unserem FibreLINE-Angebot durch den Einsatz von FANUC Robotern weitaus kostengünstiger agieren.“

Im Gegensatz zu Portalsystemen, die den Zugang innerhalb der Fertigungszelle einschränken würden, arbeiten die FANUC Roboter mit einer einachsigen Schienenkonfiguration, die eine verbesserte Zugänglichkeit und größere Flexibilität bei den Auftrags- und Prüfvorgängen bietet.

Präzision ist während des gesamten Prozesses von entscheidender Bedeutung. Verbundwerkstoffstrukturen für Flugzeuge erfordern extrem enge Toleranzen bei der Verarbeitung empfindlicher Materialien, die sich während der Fertigung leicht verziehen können.

„Flugtaugliche Strukturen erfordern geprüfte Qualitätsstandards zur Kontrolle des Bauprozesses“, sagt Reece. „Sie müssen innerhalb der Fertigungstoleranzen liegen. Und diese Toleranzen sind eng.“

Um diese Anforderungen zu erfüllen, kombiniert Loop Technology die Steifigkeit und Genauigkeit seiner FANUC Roboter mit fortschrittlichen Technologien wie Bildverarbeitungssteuerung und Photogrammetrie.

„Wir streben nun eine Toleranz von ±1 mm an, selbst bei großen Strukturen“, erklärt er.

Auch die Produktivitätssteigerungen sind erheblich.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

„Die OEMs der Luft- und Raumfahrt konzentrieren sich auf Single-Aisle-Flugzeuge der nächsten Generation und streben eine Produktionsrate von 80 bis 100 Flugzeugen pro Monat an“, verrät Reece. „Das ist eine Menge Kohlefaser, die sehr schnell in eine Form eingebracht werden muss. FibreLINE ist in dieser Hinsicht ein echter Meilenstein, da wir damit hohe Auftragsraten erzielen können. Mit Hilfe von FANUC Robotern sind wir in der Lage, mit einer Geschwindigkeit zu produzieren, die wohl fünf bis zehn herkömmliche Maschinen ersetzen würde.“

Lassen Sie sich inspirieren

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Sondermaschinenbau

Reibungslose Zusammenarbeit führt zu optimalen Ergebnissen

HAGE Sondermaschinenbau hatte sich zum Ziel gesetzt, eine automatisierte Reibschweißmaschine für EV-Batterieträger zu entwickeln, die über Mehrspindel- und Mehrachsenfähigkeit verfügen musste. Das Unternehmen ging eine Partnerschaft mit FANUC ein, das die CNC-Steuerung 30𝑖-B Plus und den sechsachsigen Roboter M-900𝑖B/330L sowie umfassende Unterstützung bereitstellte. Dank der Technologie und Unterstützung von FANUC konnte HAGE Sondermaschinenbau das hochmoderne Schweißsystem innerhalb von 10 Monaten fertigstellen. Die ersten Anlagen sind nun beim Kunden in Betrieb.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die anhand detaillierter Fallbeispiele vorgestellt werden und darauf ausgelegt sind, jeden Fertigungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren.