Smith+Nephew
Ein sicherer Raum für die Bearbeitung von Implantaten
Die Maschinenbedienung (Be- und Entladen) ist eine der beliebtesten Anwendungen für Industrieroboter, da sie Arbeitskosten einsparen und den Produktionsdurchsatz erhöhen. Doch wie kann man in einem geschäftigen Industriebetrieb die Sicherheit der Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe einer so schnellen und leistungsstarken Anlage gewährleisten? Der Einsatz der FANUC Dual Check Safety Technologie bei dem weltweit führenden Medizintechnikunternehmen Smith+Nephew zeigt die optimale Lösung.
Teilen Sie
FANUC LR-10𝑖A/10 Roboter sorgt für 45% mehr Durchsatz bei Smith+Nephew.
Viele Stunden autonomes Arbeiten pro Woche mit FANUC Robotertechnologie.
FANUC LR-10𝑖A/10 wurde speziell für die Maschinenbedienungsaufgaben entwickelt.
FANUC DCS sorgt für eine lückenlose Sicherheitsüberwachung des Arbeitsbereichs.
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallbeispiele
Applikationen
Branchen
FANUC Fallbeispiele
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die in detaillierten Fallbeispielen vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung aller Fertigungsprozesse dienen.
Maschinenpflege
Automatisieren Sie die Maschinenbedienung mit Robotern, um Ihre Produktion erheblich zu steigern, indem Sie im Gegensatz zur manuellen Bedienung eine überragende Genauigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb gewährleisten. Steigern Sie die Effizienz, erzielen Sie eine konstante Produktion, senken Sie die Arbeitskosten und schaffen Sie einen erheblichen Mehrwert für Ihren gesamten Produktionsprozess.
Robotik & Automation für die Medizinindustrie
Effizienzsteigerung in der medizinischen Industrie durch Robotik und Automatisierung!