medical industry with clinical instruments

Robotik & Automation für die Medizinindustrie

Effizienzsteigerung in der medizinischen Industrie durch Robotik und Automatisierung!

Fortschrittliche Produktion medizinischer Geräte mit Robotik und Automatisierung

Im kritischen Bereich der Produktion von Medizinprodukten setzen die Roboter- und Automatisierungstechnologien von FANUC neue Maßstäbe bei der Montage von Medikamentenverabreichungsgeräten, einschließlich Spritzen, Inhalatoren und Autoinjektionspens. Die Lösungen von FANUC sind ein Beispiel für Innovation in der medizinischen Fertigung und bieten die Flexibilität und Genauigkeit, die in einer stark regulierten Branche erforderlich sind.

3D image about  pick, pack and palletising in the pharmaceutical industry. Larger background.

Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices

Parts Picking & Placing

Loading & Unloading, Handling & Machine Tending

Surface Polishing and Sanding

Packing & Palletising

Montage von Arzneimitteln und medizinischen Geräten

Roboter montieren präzise komplexe, hochpräzise medizinische Geräte und gewährleisten höchste Genauigkeit und gleichbleibende Qualität unter Einhaltung strenger Hygienestandards.

Kommissionierung und Platzierung von Teilen

Ausgestattet mit 𝑖RVision und 3D-Vision-Sensor, nehmen FANUC Roboter Produkte auf, sortieren, platzieren und ordnen sie auf einem sich bewegenden Förderband an. Zum Beispiel sind Delta-Roboter und SCARA Roboter die perfekte Wahl für das Entnehmen, Sortieren, Prüfen, Platzieren und Einlegen von Teilen. Dies kann mit hoher Geschwindigkeit auf sich bewegenden Förderbändern erfolgen.

Be- und Entladen, Handhabung und Maschinenbedienung

Bei der Handhabung empfindlicher Materialien, dem Be- und Entladen von Maschinen und der Durchführung von Aufgaben wie der Handhabung steriler Teile und dem Spritzgießen sorgen FANUC Roboter für Effizienz, Präzision und eine kontaminationsfreie Produktion in der Herstellung medizinischer Geräte.

Polieren und Schleifen von Oberflächen

FANUC bietet eine Vielzahl von geeigneten Robotermodellen für Oberflächenbehandlungsanwendungen von medizinischen Implantaten und Instrumenten zum Entgraten, Polieren und Sandstrahlen verschiedener Materialien und Oberflächen mit voll integrierten FANUC Kraftsensoren.

Verpackung & Palettierung

Sortieren Sie Ihre Produkte mit unseren Robotern für die Auslieferung. Die Automatisierung von End-of-Line-Prozessen, wie z. B. das Einwickeln, Etikettieren, Verpacken und Palettieren, kann dazu beitragen, anstrengende und sich wiederholende manuelle Arbeiten zu reduzieren, die häufig bei der Herstellung von medizinischen Produkten und Geräten anfallen.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Anwendungen im Reinraum

FANUC Reinraum-Roboter sind speziell für den Einsatz in der Medizintechnik konzipiert.
Sie erfüllen die Standardanforderungen (IP67-Standard) für anspruchsvolle Labor- und Medizintechnikumgebungen und erreichen die Reinraum-ISO-Klasse 5 (gemäß ISO-Norm 14644), ohne Kompromisse bei der Robotergeschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit einzugehen.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Roboter helfen Maskenhersteller, sich der Herausforderung zu stellen

Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO

Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.

Unsere Lösungen für andere Branchen

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess

Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.