Skip to main content
The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20đť‘–B/25C Food/Clean

Der M-20𝑖B/25C ist mit einer speziellen weißen Epoxidharz-Lackierung versehen, um seine Beständigkeit gegen Reinigungsmittel zu unterstreichen. Er wird in täglichen Reinigungsarbeiten eingesetzt, die typisch für Reinraumumgebungen sind, wie z. B. in Bereichen der zweiten Lebensmittelkette oder in der medizinischen, optischen, pharmazeutischen oder elektronischen Industrie. Dieses Modell erfüllt die Standardanforderungen (IP67) für solche anspruchsvollen Umgebungen, ohne die Geschwindigkeit und Wiederholbarkeit des Roboters zu beeinträchtigen. Dank seiner schlanken, vollständig gekapselten Bauweise erreicht der Reinraum-Roboter ein hohes Maß an Flexibilität, was ihm die Vielseitigkeit verleiht, Anwendungen innerhalb kompakter Zellen durchzuführen. Dieser Reinraumroboter kann die Reinraumklasse ISO 5 erreichen.
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1835 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile fĂĽr Ihr Unternehmen

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spezialist fĂĽr Lebensmittelanwendungen

Vermeiden Sie das Risiko einer Verunreinigung mit lebensmittelgeeignetem NSF-H1-Fett. Profitieren Sie von einem waschbeständigen Design mit weißer Epoxidbeschichtung, rostfreien Schrauben und der Schutzart IP67.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Reinraumtauglich

ErfĂĽllen Sie die Anforderungen an saubere Umgebungen mit einem hygienischen Design mit weiĂźer Epoxidbeschichtung, rostfreien Schrauben und ISO-Norm 5.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mehr Durchsatz

Steigern Sie Ihre Produktivität mit leistungsstarken Servomotoren und einem hochsteifen Arm, um eine hohe Beschleunigung und schnelle Zykluszeiten zu erreichen. Profitieren Sie von einer sanften, vibrationsfreien Bewegung auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Nutzen Sie die Vorteile dieses vielseitigen Robotermodells, das an der Decke, am Boden und in einem Winkel montiert werden kann und sich damit perfekt für beengte Räume eignet, in denen Flexibilität unerlässlich ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30đť‘–B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
25 kg
Roboter Reichweite
1835 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP67
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen ĂĽber unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstĂĽtzen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Baureihe M-20

Sie sind in ihrer Klasse fĂĽhrend bei Traglast, Reichweite und Achsgeschwindigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere M-20 Serie!

Inspiriert werden