AGFRA

FANUC Roboter automatisieren präzisen Prozess in der Automobilindustrie

Anwendungen in der Automobilindustrie gehören zu den anspruchsvollsten Automatisierungsaufgaben in der gesamten Industrie. Sicherlich sind hohe Achsgeschwindigkeiten und eine hohe Produktivität die Schlüsselkriterien, aber in diesem speziellen Projekt standen auch Präzision und Wiederholgenauigkeit ganz oben auf der Prioritätenliste. FANUC Industrieroboter erfüllten diese Anforderungen in vollem Umfang.
Assembly and Welding of Metal Parts
Success Story featuring Spanish customer AGFRA about robots. 
Duration: 2:24
English

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Der Automatisierungsspezialist AGFRA wurde mit der Entwicklung von vier Roboterzellen beauftragt, die für einen Kunden aus der Automobilindustrie Kunststoffclips zuführen, einlegen und schweißen. Um dieses Konzept in die Tat umzusetzen, musste das Unternehmen die optimalen Industrieroboter bestimmen. Eine der vielen Voraussetzungen war die Notwendigkeit einer präzisen maßlichen und geometrischen Positionierung während des Prozesszyklus.

Lösung

AGFRA fand die perfekte Lösung im sechsachsigen Industrieroboter FANUC M-20𝑖D/25. Die vier Roboterzellen sind in zwei Typologien unterteilt: zwei Zellen mit drei FANUC Robotern und die anderen beiden mit zwei FANUC Robotern.

Ergebnis

FANUC M-20𝑖D/25 Roboter arbeiten in den vier Zellen und liefern montierte und geschweißte Kunststoffteile für den Automobilkunden. Der Schlüssel zum Projekterfolg ist die steife Konstruktion der M-20𝑖D/25-Roboter, die eine Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm ermöglicht.

AGFRA

Success Story AFGRA pictures and media

AGFRA hat sich auf die Konzeption, Entwicklung, Herstellung und Inbetriebnahme von Produktionslinien und Roboterzellen für Kunden aus den verschiedensten Bereichen spezialisiert, darunter Automobilbau, Unterhaltungselektronik, Biowissenschaften, Schwerindustrie, erneuerbare Energien und Lebensmittel. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der industriellen Automatisierung hat das Unternehmen Projekte auf fünf Kontinenten realisiert, von denen viele komplette Roboter-Montagelinien umfassten. In den hochmodernen, 2.500 m2 großen Anlagen von AGFRA in Silla, südlich von Valencia, arbeitet ein multidisziplinäres Team hochqualifizierter Maschinenbau-, Elektro- und Softwareingenieure.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE AGFRA

FANUC und AGFRA: Brüder im (Roboter-)Arm

Obwohl 1968 gegründet, begann im Jahr 2002 eine neue Phase in der Entwicklung von AGFRA. Das Unternehmen nutzte seine technische und industrielle Erfahrung, um in die Entwicklung und Herstellung kompletter Roboterzellen für Prozesse wie Schweißen und Auftragen von Klebstoffen einzusteigen. Heute ist eines der Mantras bei AGFRA der Wunsch, die Grenzen der Innovation immer weiter zu verschieben.

"Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Robotik in den frühen 2000er Jahren haben wir beschlossen, unser Know-how in diesem Bereich einzusetzen", sagt José Vicente Aguilar, CEO von AGFRA.

Success Story AFGRA pictures and media
Zitat von Testimonials

José Vicente Aguilar

CEO AGFRA

"Wir gehen davon aus, dass in Zukunft viele der heute in der Industrie vorhandenen Spezialmaschinen durch Roboterzellen ersetzt werden."

Ein aktuelles Beispiel ist die Entwicklung und Konfiguration von vier Roboterzellen für einen Kunden von AGFRA aus dem Automobilsektor.

"Dieses Projekt mit vier Zellen unterteilt sich in zwei Typologien: zwei mit drei Robotern und zwei Zellen mit zwei Robotern", erklärt AGFRA-Projektkoordinator Guillermo Piqueras. "Wir haben uns für FANUC M-20𝑖D/25 Industrieroboter in allen vier Zellen entschieden. Diese fortschrittlichen Roboter führen Kunststoffclips für ein Automobilprodukt zu, setzen sie ein und schweißen sie. Die Vorgänge laufen autonom ab, wobei die Roboter während des gesamten Zyklus eine präzise dimensionale und geometrische Positionierung vornehmen."

Success Story AFGRA pictures and media

Der FANUC M-20𝑖D/25 (25 kg maximale Traglast) bietet hohe Leistung auf kleinem Raum und ist ideal für die Handhabung und Positionierung von Bauteilen in beengten Fabrikumgebungen. Er verfügt über einen kompakten Arm und ein kompaktes Handgelenk, das hohe Achsgeschwindigkeiten und Bewegungsleistungen bietet. Mit einem aktiven Hub von 1.831 mm bietet der sechsachsige Industrieroboter M-20𝑖D/25 einen großzügigen Arbeitsbereich, wobei seine steife Konstruktion eine Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm ermöglicht. Durch die Kombination von Leistung und Zuverlässigkeit maximiert der FANUC M-20𝑖D/25 den Durchsatz, was zu einer höheren Rentabilität führt, insbesondere mit dem Support und der Beratung von FANUC.

"Einer der Hauptgründe, warum wir mit FANUC zusammenarbeiten, ist das Niveau des technischen Supports", sagt Aguilar. "Darüber hinaus sind FANUC Roboter in der Lage, eine hohe Arbeitsdynamik zu erreichen, die kürzere Durchlaufzeiten unterstützt und sich somit sehr gut an die Bedürfnisse unserer Kunden anpasst.

 

Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallstudien

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.