Unsere LR Mate Roboterserie von Robotern in der Größe eines menschlichen Arms ist die beste Kompaktlösung für die schnelle Handhabung und Bearbeitung von Teilen bis zu 14 kg in einer ganzen Reihe von Branchen. LR Mate Industrieroboter sind in verschiedenen Modellen erhältlich, darunter Versionen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für Reinräume und waschbeständige Versionen, jeweils mit unterschiedlichen Reichweiten und Handgelenksgeschwindigkeiten, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Diese Tischroboter mit geringer Traglast können mit einer Reihe von intelligenten Funktionen ausgestattet werden, darunter Robot-Vision- und Kraftsensor-Funktionen für noch höhere Genauigkeit und Produktivität.
Bei der Herstellung von beliebten Haushaltsgeräten wie Kaffeemühlen entscheiden eine Reihe von Voraussetzungen über den Produktionserfolg. So führen nur klar strukturierte, effiziente und zielgerichtete Prozesse zu der geforderten Produktionssicherheit. Dass dies mit Automatisierung deutlich realistischer wird, beweist der Marktführer Eugster/Frismag AG mit dem Einsatz von 14 FANUC LR Mate Industrierobotern und FANUC ZDT (Zero Down Time), die eine kontinuierliche automatisierte Montage einer Kaffeemühle alle 7 Sekunden ermöglichen.
Nexteer Automotive nutzt die Vorteile von neun leistungsstarken Industrierobotern von FANUC, um die Herstellung von Lenkgetriebekomponenten für BMW zu automatisieren. Die vom Spezialisten für Prozessautomatisierung AKE Robotics installierte Anlage erreicht ein neues Niveau an Prozessproduktivität und Zuverlässigkeit.
Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.
Wenn ein neuer Hersteller schnell Erfolg hat, ist es notwendig, einen geeigneten Partner für die Fabrikautomatisierung zu finden. Die Auswahl des optimalen Anbieters hilft dem Hersteller, schnell mit der wachsenden Kundennachfrage Schritt zu halten und gleichzeitig ein höheres Maß an Produktivität und Effizienz zu erreichen.
Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.
Den gesamten Prägeprozess von der einzelnen Münze bis zur fertigen Palettierung zu automatisieren, ist keine leichte Aufgabe. Vor dieser Aufgabe stand Swissmint, die eidgenössische Münzstätte der Schweiz. Um dieses komplexe Konzept zu verwirklichen, setzt Swissmint leistungsstarke FANUC Roboter für Aufgaben wie Pick and Place, Montage von Kartons und Palettierung ein.
.