Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.
Obwohl sich die Strompreise nach den enormen Ausschlägen in den Jahren 2020 und 2022 in den Jahren 2023 und 2024 wieder stabilisiert haben, liegen sie immer noch deutlich über dem Niveau vor der Pandemie, und viele Experten sagen voraus, dass sie für den Rest dieses Jahrzehnts und möglicherweise darüber hinaus hoch bleiben werden. Der Weg für angeschlagene Hersteller, sich zu wehren, ist die Investition in energieeffiziente Maschinen, wie die FANUC ROBOSHOT-Spritzgießmaschine.
Anwendungen in der Automobilindustrie gehören zu den anspruchsvollsten Automatisierungsaufgaben in der gesamten Industrie. Sicherlich sind hohe Achsgeschwindigkeiten und eine hohe Produktivität die Schlüsselkriterien, aber in diesem speziellen Projekt standen auch Präzision und Wiederholgenauigkeit ganz oben auf der Prioritätenliste. FANUC Industrieroboter erfüllten diese Anforderungen in vollem Umfang.
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallbeispielen vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.