The FANUC SR-6iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-6𝑖A

Der SR-6𝑖A ist eine gute Wahl für Montage-, Bestückungs-, Inspektions- und Verpackungsanwendungen, die eine Traglast von bis zu 6 kg erfordern. Der SR-6𝑖A bietet auf kleinstem Raum Geschwindigkeit und Präzision innerhalb eines 360°-Umkreises. Sein leichtes Sockeldesign und die integrierten Dienste verbessern seine Kompaktheit und reduzieren die Möglichkeit von Interferenzen mit umliegenden Geräten erheblich. Der SR-6𝑖A ist eine hocheffiziente Lösung für platzsensible Umgebungen und bietet präzise und zuverlässige Leistung bei Handhabungsanwendungen.
Roboter Nutzlast
6 kg
Roboter Reichweite
650 mm
Achsanzahl
4
Datenblatt herunterladen

Hochgeschwindigkeits-SCARA-Roboter für schnelleren Durchsatz

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximierung des Durchsatzes

Maximieren Sie Ihren Durchsatz und profitieren Sie von außergewöhnlich kurzen Zykluszeiten und hoher Wiederholgenauigkeit mit der innovativen Antriebstechnologie von FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Vereinfachen Sie die Integration und reduzieren Sie die Kosten dank integrierter Dienste wie E/A und 24VDC, Magnetventile und Luftleitungen im Roboter.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitive Programmierung

Eine webbasierte Standardschnittstelle ermöglicht die einfache und intuitive Programmierung des Roboters über ein Tablet oder einen Desktop-Computer mit der 𝑖RProgrammer-Software von FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Schnellere Start-up-Zeit

Eine einfache Fehlerkorrektur wird durch den Bremsfreigabeschalter am Roboter gewährleistet.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Verbesserte Kabelführung

Minimieren Sie den Störungsbereich und erleichtern Sie die Reinigung mit dem verfügbaren unteren Kabelausgang.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Platzsparendes Design

Durch die ultrakompakte Stellfläche und die Wandmontage wird wertvoller Platz für andere Geräte oder Prozesse frei.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Hohe Flexibilität

Ihre ideale Wahl für eine breite Palette von Anwendungen mit einem 360-Grad-Arbeitsbereich in Kombination mit einer Reichweite von bis zu 1.100 mm und einer Traglast von bis zu 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Ja
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
6 kg
Roboter Reichweite
650 mm
Achsanzahl
4

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serie

Erhöhen Sie Geschwindigkeit und Präzision. Entdecken Sie jetzt unsere SCARA series!

Lassen Sie sich inspirieren

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays

Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Loading & Unloading, Flex Feeding, and Inspection in a Single Cell

Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.