Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S220iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S220𝑖B

Diese Maschine wurde speziell für die Herstellung von Steckverbindern, Automobilen, Elektronik, medizinischen Geräten und Konsumgütern entwickelt und zeichnet sich durch gleichbleibende Qualität und Präzision aus. Ihre fortschrittliche 2K-Mehrkomponenten-Spritzgusstechnologie sorgt für unübertroffene Flexibilität und macht sie zur bevorzugten Wahl für ein breites Anwendungsspektrum in einer Vielzahl von Branchen.
Schließkraft in Tonnen
2200 kN | 220 tonf
Holmenabstand, H×V
650x650 mm
Schneckendurchmesser (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B Serie bietet höhere Geschwindigkeit und Druck, mehr Schneckenoptionen sowie eine vierachsige Servo-Core-Steuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC Servotechnologie und Energierückgewinnung senken den Verbrauch von FANUC ROBOSHOT um 50–70 % vs. Hydraulik und 10–15 % vs. Wettbewerb. Geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, niedriges TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

FANUC ROBOSHOT nutzt FANUC CNC-Servoantriebe für präzise Steuerung, bietet höchste Beschleunigung sowie Top-Genauigkeit, Zuverlässigkeit und optimale Bewegungs-, Positions- und Druckregelung.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklung bietet FANUC ROBOSHOT die weltweit zuverlässigste CNC-Steuerung. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen für schnelle Prozesse und konstante Qualität.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

FANUC ROBOSHOT minimiert Kosten durch geringe Wartung, hohe Verfügbarkeit, weniger Teile und minimalen Verschleiß. Keine Sorgen mehr um Betriebskosten.
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit über 35 Jahren Erfahrung und Fokus auf Präzision sichert FANUC hohe Zuverlässigkeit, langlebige Qualität und unterstützt Kunden bei effizienten Abläufen.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet präventive Wartungsfunktionen zur Verlängerung der Lebensdauer der Maschine, Senkung der Kosten, Maximierung der Verfügbarkeit und Erhöhung der Sicherheit.

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
5 Point double toggle
Schließkraft in Tonnen
2200 kN | 220 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
650-250 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
750-250 mm
Schließweg
550 mm
Durchmesser des Positionierrings
160 mm
Holmenabstand, H×V
650x650 mm
Größe der Platte, H×V
900x900 mm
Mindestgröße der Form, H×V
375x375 mm
Maximum mould weight - Single platen
1500-1500 Moving-Stationary
Auswerferhub
150 mm
Max. Auswerferkraft
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Einspritzhub (mm)
150
150
150
176
176
208
208
Max. Einspritzvolumen (cm³)
121
153
188
268
318
442
512
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
3
4
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
200
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
-
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
-
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
160
203
251
304
361
424
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
-
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
8.7 | - t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
270 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
217
274
339
410
488
573
665
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
8.85 | - t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
8.85 | - t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.
Služba Nitra

Leistungsstarke Produktion: Mehr Teile, weniger Energie

Služba Nitra, ein slowakischer Hersteller, der hauptsächlich die Automobilbranche beliefert, hat seine Produktion durch eine umfassende Automatisierung in Form von FANUC CNC-Spritzgießmaschinen und Hochleistungs-Industrierobotern umgestellt. Durch die Modernisierung der Montagelinien und der Spritzgießerei konnte das Unternehmen seine Produktivität erheblich steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Fehlerquote senken. Das Ergebnis ist eine hocheffiziente, zuverlässige und nachhaltige Produktionsumgebung, die große Automobilhersteller und Tier-One-Zulieferer unterstützt.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Kosmetikhersteller erkennt die Schönheit von FANUC Automation

Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.