/
AI Extrudieren (AI Dosieren)
AI Extrudieren (AI Dosieren)
Teilen Sie
AI-Dosiersteuerung: Revolutionieren Sie Ihr Spritzgießen mit intelligentem und präzisem Materialmanagement. Nutzen Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz (KI) in Ihrem ROBOSHOT und erleben Sie ein neues Maß an Kontrolle und Effizienz mit der Funktion AI Metering Control.
- SCHLÜSSELVORTEILE
- SCHLÜSSELFUNKTIONEN
SCHLÜSSELVORTEILE
Vorteile für Ihr Unternehmen
Präzision und Reproduzierbarkeit
Erzielen Sie ein konstantes Einspritzvorgang-Gewicht und eine gleichbleibende Teilequalität, unabhängig von Materialschwankungen.
Reduzierte Schrottpreise
Minimieren Sie den Materialabfall und verbessern Sie die Gesamteffizienz der Produktion.
Vereinfachte Prozesseinrichtung und -steuerung
Manuelle Einstellungen und Feinabstimmungen sind nicht mehr erforderlich.
Proaktive Wartung
Erkennen Sie mögliche Probleme mit dem Kontrollring, bevor sie zu Ausfallzeiten führen.
Verbesserte Produktionsstabilität
Gleichmäßiges Spritzgießen auch in schwierigen Situationen.
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
Funktionen für Ihren Erfolg
Drehmomentkontrolle für höchste Genauigkeit
Anstatt sich auf die Drehzahlregelung zu verlassen, nutzt AI Metering Control die Drehmomentüberwachung in Echtzeit, um eine präzise Materialdosierung zu erreichen. Dies führt zu einer variablen Schneckendrehzahl, die sich an Schwankungen der Materialviskosität anpasst und ein gleichbleibendes Einspritzvorgang-Gewicht und eine gleichbleibende Teilequalität gewährleistet.
Wechselnde Materialeigenschaften beherrschen
AI Metering Control gleicht mühelos Schwankungen in der Materialviskosität aus, die durch Änderungen des Materialtyps, des Trocknungsgrads oder durch das Vorhandensein von Mahlgut verursacht werden. Dies macht manuelle Anpassungen überflüssig, spart Zeit und minimiert den Materialabfall.
Positionskontrolle mit bis zu 10 Mikron Auflösung
Erzielen Sie eine unvergleichliche Präzision in Ihrem Gießprozess.
Flexibles Angebot an Schrauben und Zylindern
Wählen Sie die perfekte Konfiguration für Ihre spezifische Anwendung.
Multi-Stage Control
Präzise Steuerung von Einspritzgeschwindigkeit, Druck, Nachdruck und Plastifizierung über mehrere Stufen.
Standard-Prozessgrafik-Kurven
Gewinnen Sie in Echtzeit Einblicke in Ihren Gießprozess durch visuelle Darstellungen der wichtigsten Parameter.