Yiyecek & İçecek
Fabrika Sürecinizi Daha Verimli Hale Getirecek Özel Robot Çözümleri
Gıda veya içecek üretim tesislerinizi otomatikleştirmek sandığınızdan daha kolaydır. Özellikle gıda işleme otomasyonu, tutarlı bir şekilde daha iyi kalite sağlar, toplama ve taşıma sürelerini iyileştirir ve paketleme süreçlerini hızlandırarak verimi artırır. Net sonuçlar, daha düşük maliyetler ve daha geniş rekabet alanıdır. Dahası, akıllı özel otomasyon, günümüzün rekabetçi pazar dinamiklerine ve gıda üretim endüstrisinin sürekli değişen taleplerine esnek bir şekilde yanıt vermenizi sağlar.
Fabrika prosesiniz ne olursa olsun, üretkenliğinizi artırmak için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olmaya odaklanıyoruz. Üretim prosesleri ve otomasyon çözümleri konusundaki bilgimizi paylaşarak, size neler yapabileceğinizi ve nerede iyileştirmeler yapabileceğinizi göstereceğiz.
Birincil Gıda İşleme ve Kullanımı Robotları
Gıda güvenliği, birincil gıda işleme söz konusu olduğunda çok önemlidir. Bu nedenle FANUC, gıda sınıfı gres ve özel kaplamalarla donatılmış ve bu uygulamalar için mükemmel olan gıda sınıfı robotlar tasarlamıştır. FANUC'un gıda sınıfı robotları, gıda güvenliği sorunlarının riskini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve birincil gıda işlemede hız ve çok yönlülüğü en üst düzeye çıkarırken sık ve zorlu yıkamalara dayanabilir. Bu robotların erişim aralığı 550 mm ile 1853 mm arasında değişir ve IP67 ve IP69K sınıfı modeller içerir. Aşağıda gıda sınıfı robot modellerimizi keşfedin.
İkincil Gıda ve İçecek İşleme Robotları
İkincil gıda ve içecek işleme ve paketleme süreçlerini otomatikleştirmek, işgücü sorunlarını aşarken verimi artırarak üretiminizi optimize etmenize yardımcı olur. Paletleme veya toplama ve paketleme olsun, FANUC, gıda üretim operasyonlarınızın çevik ve rekabetçi kalmasını sağlayan birçok manuel görevi otomatikleştirmek için robot ve cobot çözümlerine sahiptir. Geniş robot ailelerinden siparişe hazır bazı varyantları keşfedin.
- Uygulama
- İlgili ürünler
- Avantajlar
- Vaka Çalışmaları
Gıda Endüstrisi için FANUC Otomasyonu
FANUC'un otomasyon çözümleri, gıda endüstrisine benzersiz bir verimlilik ve hassasiyet sağlar. Uygulamalarımız arasında palet açma, hat yükleme, ambalaj üretimi, toplama, taşıma, işleme, paketleme ve paletleme yer alır ve gıda üretim süreçlerinde güvenliği artırır.
Paletten Çıkarma
Hat Şarjı
Paketleme Üretimi
Toplama
Elleçleme
İşleme
Paketleme
Paletleme
Hat Önü Otomasyonu
FANUC hat önü otomasyonunu kullanarak üretim sürecinin en başından itibaren değer zincirinizi optimize edin. İster paletten çıkarma, yükleme, hat şarjı, hatta ambalajınızı bir enjeksiyon makinesiyle ısıyla şekillendirme olsun, gıda üretim süreçlerinizi iyileştirmenize ve maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olmak için her türlü görev kolayca otomatikleştirilebilir.
Paletten çıkarma
Endüstriyel robotlar, üretim sürecinin farklı aşamalarında malların taşınması için son derece verimli bir yöntem sunar.
Hat Yükleme
Ne işliyor olursanız olun, otomasyon çözümlerinin çok yönlülüğü, hammaddelerinizi üretim hattına sokmanın düşündüğünüzden daha kolay olduğu anlamına gelir.
Paketleme Üretimi
FANUC ROBOSHOT, yerinde paketleme için kullanılabilen çok yönlü bir CNC enjeksiyon makinesidir.
Taşıma, İşleme ve Toplama İşlemlerinin Otomasyonu
Gıda ve içecek üreticileri güncel trendleri takip etmek zorundadır. Toplama, yerleştirme, taşıma, işleme veya ayırma görevlerini otomatikleştirmek, üretim süreçlerinizi optimize etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yeni gelişmelere esnek bir şekilde tepki vermenizi ve böylece rakiplerinizin bir adım önünde olmanızı sağlar. Bu, akıllı görsel tanıma teknolojisi ve sensör sistemlerinin kullanımıyla daha da geliştirilebilir.
Toplama
FANUC robotları ve cobotları, daha hassas, verimli ve sürdürülebilir otomatik toplama çözümleri için maksimum tekrarlanabilirlikle üretilmiştir.
Taşıma
Gıda sınıfı gres ve özel kaplamalarla donatılmış özel gıda ve temiz oda robotları ile ikincil veya birincil gıdaları güvenle işleyin.
İşleme
FANUC robotları ve cobotları ile gıda işleme uygulamalarınızı otomatikleştirerek daha fazla esneklik kazanın.
Hat Sonu Otomasyonu
Üretim hattınızın son aşamasını otomatikleştirmek esnekliğinizi artırır ve akıllı, güvenli, kaliteli paketleme, depolama ve lojistik hizmetleri sunarken ortaya çıkan trendlere ve zorluklara hızlı bir şekilde tepki vermenizi sağlar. Sarma, etiketleme, paketleme ve paletleme, yorucu ve tekrarlayan manuel işler içerir. Bu işler, optimize edilmiş ve maliyet etkin sonuçlar elde etmek için otomatik sistemler tarafından kolayca yapılabilir.
Paketleme
FANUC ile verimliliği, hassasiyeti ve hijyeni artırın, daha hızlı, tutarlı ve kontaminasyon içermeyen paketleme süreçleri sağlayın.
Paletleme
FANUC, yüksek görev ve dünyanın en hızlı döngü sürelerini sunmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş, sektörün en eksiksiz paletleme robotları ve cobotları yelpazesini sunmaktadır.
Robot Teklifimiz
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
SR-3𝑖A/C Food/Clean
SR-6𝑖A/C Food/Clean
SR-12𝑖A/C Food/Clean
CRX-5𝑖A Food
CRX-10𝑖A Food
CRX-10𝑖A/L Food
CRX-20𝑖A/L Food
CRX-30𝑖A Food
LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean
LR Mate/10-11A Food/Clean
M-10𝑖D/12 Food
M-20𝑖B/25C Food/Clean
M-20𝑖D/25 Food
Gıda ve Temiz Oda Robotları
Güvenli, Temiz, Verimli: Tüm FANUC Gıda ve Temiz Oda Robotlarını Keşfedin
Önemli Noktalar
İşbirlikçi Robotlar
𝑖RVision
Simülasyon
Üretim Çalışma Süresini Maksimize Etmek için
Sektörünüz için Faydaları
Geliştirilmiş Hijyen
Yüksek Hızlı Operasyonlar
Esneklik ve Çok Yönlülük
Tutarlı Kalite
Artan Rekabet Gücü
Geliştirilmiş Ürün Bütünlüğü
Yönetmeliklere Uygunluk
Atıkları Azaltmak için Yüksek Hassasiyet
Geliştirilmiş Güvenlik
İzlenebilirlik ve Veri Toplama
Elsa Group, FANUC Servis Hizmetiyle Gıda Zincirinin Zirvesinde
Endüstriyel bir robotun belirlenmesi ve satın alınması, genellikle şirketlerin daha yüksek verimlilik ve tekrarlanabilirliğe dayalı otomatikleştirilmiş bir geleceğe doğru attıkları ilk adımdır. Ancak, devreye alma ve eğitimden makine servisi ve bakımına kadar projenin tam başarıya ulaşması için en üst düzeyde müşteri desteği sunabilen bir robot tedarikçisiyle ortaklık kurmak çok önemlidir.
FANUC Robot, Un Fabrikasında Paletleme Kapasitesini Artırıyor
Ağır kaldırma işlemlerinde yükü üstlenmek, endüstriyel robotların klasik uygulama alanlarından biridir. Ancak, kaldırma görevlerinde robotların kullanılması, çalışanlara fiziksel rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alanın sınırlı olduğu durumlarda bile verimi artırma potansiyeline sahiptir. Un üreticisi Lindmühle, FANUC simülasyon yazılımının mevcut çalışma alanı için en uygun robotu belirlediği bir örnek teşkil etmektedir.
FANUC Mağaza İçi Fırınların Sıcaklığını Gideriyor
FANUC cobot tabanlı sistem ile mağaza içi fırınlar, güvenli ve güvenilir bir şekilde üretkenliklerini artırabilir. Otomatik sistem, tekrarlayan ürün işleme uygulamalarında üretkenliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için etkili bir yol sağlar.
Üç FANUC Robot, Inoverde'de Paketleme Verimliliğini Artırıyor
Hızlı hareket eden taze gıda dağıtım tesislerinde, talebe ayak uydurmak için otomatik paketleme işlemleri yoluyla verimlilik çok önemlidir. Bu yaklaşımın bir yan ürünü olarak, robot kullanıcıları çalışanların fiziksel yükünün azalması, meyve ve sebze gibi hassas ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması ve daha tekdüze ve tekrarlanabilir bir süreçten de faydalanmaktadır. Tüm bu katma değerden faydalanan en yeni fabrikalar arasında, büyük gıda distribütörü Inoverde'nin İsviçre'nin Bätterkinden kentindeki tesisi bulunmaktadır. Burada havuç doldurma, paketleme ve paletleme işlemleri, üç FANUC endüstriyel robotun kullanıma girmesiyle fayda sağlamaktadır.
Ultrasonik Hassasiyetle Pasta Kesimi
Üretimdeki darboğazlar genellikle zaman alan manuel hassasiyet faaliyetlerinden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda, yenilikçi ancak basit bir otomasyon adımı üretim hacmini katlayabilir.
Diğer Sektörler için Çözümlerimiz
Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.