Skip to main content
Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Serisi

Çok yönlü ve güvenilir FANUC M-710 Serisi ile üretkenliğinizi ve verimliliğinizi artırın. İnce bilek, sağlam kol ve küçük ayak izi ile bu modeller, 3.1 m'ye kadar erişim ve 70 kg'a kadar yük kapasitesi ile çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

Ek Bilgi için İndirin

Doğru kararlar vermenize ve FANUC ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için indirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin.

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

DEMO'da Otomasyon En İyi İlaçtır

İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Mutfak Ekipmanları Üreticisi FANUC Robotlarla İlerliyor

Dovy Keukens gerçek bir başarı öyküsüdür: 1980 yılında keten ambarında kurulan bir start-up şirketinden, bugün 55.000 m2'lik son teknoloji üretim tesisine ve yaklaşık 430 çalışana sahip bir şirkete dönüşmüştür. Bu ilerici özel mutfak ekipmanı üreticisi, sektörün en sofistike şirketlerinden biridir ve üretim tesisinin kalbinde FANUC'un altı eksenli endüstriyel robotları yer almaktadır.

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.
Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC Robot, Kasa Yıkama Makinesinin Verimsizliğini Ortadan Kaldırıyor

Robotlar, birçok endüstriyel uygulamada üretken, güvenilir, tutarlı, verimli ve ekonomiktir. Endüstriyel yıkama sürecinin bir parçası olarak paletlere ve paletlerden kasaların yüklenmesi ve boşaltılması buna bir örnektir. Ancak, kasaların başlangıç konumu rastgele olduğunda ne olur? Bu gibi durumlarda, FANUC, 3D görüntüleme özellikli robotlarının giderek daha popüler hale geldiğini fark etmektedir.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

FANUC Robot, Un Fabrikasında Paletleme Kapasitesini Artırıyor

Ağır kaldırma işlemlerinde yükü üstlenmek, endüstriyel robotların klasik uygulama alanlarından biridir. Ancak, kaldırma görevlerinde robotların kullanılması, çalışanlara fiziksel rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alanın sınırlı olduğu durumlarda bile verimi artırma potansiyeline sahiptir. Un üreticisi Lindmühle, FANUC simülasyon yazılımının mevcut çalışma alanı için en uygun robotu belirlediği bir örnek teşkil etmektedir.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Beyaz Eşya Üreticisi FANUC Robotlarının Avantajlarından Yararlanıyor

FANUC ve beyaz eşya üreticisi Silverline arasındaki işbirliği, 2015 yılında özel bir otomatik yapıştırma projesiyle başladı ve şirketin Türkiye'deki fabrikasında toplam 17 robotun çalışmasına kadar uzandı. FANUC, robot yatırımına ilk adımı atmanın, üretimin yepyeni performans seviyelerine ulaşabileceğinin neredeyse anında fark edilmesiyle sonuçlanan bu tür sonuçları düzenli olarak görüyor.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Üç FANUC Robot, Inoverde'de Paketleme Verimliliğini Artırıyor

Hızlı hareket eden taze gıda dağıtım tesislerinde, talebe ayak uydurmak için otomatik paketleme işlemleri yoluyla verimlilik çok önemlidir. Bu yaklaşımın bir yan ürünü olarak, robot kullanıcıları çalışanların fiziksel yükünün azalması, meyve ve sebze gibi hassas ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması ve daha tekdüze ve tekrarlanabilir bir süreçten de faydalanmaktadır. Tüm bu katma değerden faydalanan en yeni fabrikalar arasında, büyük gıda distribütörü Inoverde'nin İsviçre'nin Bätterkinden kentindeki tesisi bulunmaktadır. Burada havuç doldurma, paketleme ve paletleme işlemleri, üç FANUC endüstriyel robotun kullanıma girmesiyle fayda sağlamaktadır.