Skip to main content
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Robot Yelpazesi

En uygun seçeneği bulmak için robotlarınızı seriye göre arayın. FANUC olarak her türlü zorluğun üstesinden gelmek için gerekli robotlara, teknolojiye ve uzmanlığa sahibiz.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Robot Bulucu

Üretim İhtiyaçlarınıza Uygun İdeal FANUC Endüstriyel Robotu Bulun

Kompakt masaüstü robotlardan en ağır yükleri bile taşıyabilen son derece sağlam robotlara kadar, 21 serisi ve 100'den fazla özel model ile, her ihtiyacı, uygulamayı ve endüstriyi kapsayan piyasadaki en geniş endüstriyel robot yelpazesini sunuyoruz.

Robot Bulma Aracımızın yardımıyla, size en uygun FANUC robotunu bulun.