Malzeme Taşıma
FANUC Malzeme Taşıma Robotları ile Taşıma İşlemlerinizi Kolaylaştırın
Malzeme Taşıma Robotları, modern otomasyon ve üretimde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Malzemelerin taşınması, korunması ve depolanmasını kolaylaştırarak verimliliği önemli ölçüde artırırlar. Bu süreçlerin otomasyonu sayesinde manuel iş gücü azaltılabilir ve iş kazaları riski en aza indirilebilir. Ayrıca, robotların hassasiyeti ve verimliliği, operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak işletmelerin yüksek standartları korumasına ve zorlu üretim programlarını yerine getirmesine yardımcı olur.
İlham Alın
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
Süt Ürünleri Üretiminde Robotlar
Zorlu paletleme görevlerini yerine getirmek robotlar için çocuk oyuncağıdır. Karmaşık uygulamalar için, iyi düşünülmüş geliştirme ve tasarım, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü garanti eder.
Kozmetik Üreticisi FANUC Otomasyonunun Güzelliğini Keşfediyor
Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.
FANUC Robotu Çiftçiliğe Başlıyor
Ağır kaldırma ve fiziksel zorlanma artık Green Services'te uzak bir anı. FANUC robotunun kullanıldığı otomatik paletleme sistemi, bugün güvenli ve verimli bir çalışma sağlıyor.
FANUC Robotları Swissmint'te Madeni Para Üretimini Otomatikleştiriyor
Tek tek madeni paraların basımından paletlere yerleştirilmiş bitmiş kutulara kadar tüm basım sürecini otomatikleştirmek kolay bir iş değildir. Ancak bu, İsviçre Federal Darphanesi Swissmint'in karşı karşıya olduğu görevdi. Bu karmaşık konsepti gerçeğe dönüştürmek için Swissmint, FANUC'un yüksek performanslı robotlarını, parçaların alınması ve yerleştirilmesi, kutuların montajı ve paletleme gibi görevlerde kullanıyor.
Üç FANUC Robot, Inoverde'de Paketleme Verimliliğini Artırıyor
Hızlı hareket eden taze gıda dağıtım tesislerinde, talebe ayak uydurmak için otomatik paketleme işlemleri yoluyla verimlilik çok önemlidir. Bu yaklaşımın bir yan ürünü olarak, robot kullanıcıları çalışanların fiziksel yükünün azalması, meyve ve sebze gibi hassas ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması ve daha tekdüze ve tekrarlanabilir bir süreçten de faydalanmaktadır. Tüm bu katma değerden faydalanan en yeni fabrikalar arasında, büyük gıda distribütörü Inoverde'nin İsviçre'nin Bätterkinden kentindeki tesisi bulunmaktadır. Burada havuç doldurma, paketleme ve paletleme işlemleri, üç FANUC endüstriyel robotun kullanıma girmesiyle fayda sağlamaktadır.
Kahve Öğütücülerin Tam Otomatik Montajı
Kahve değirmeni gibi popüler ev aletlerinin üretiminde, üretim başarısını belirleyen bir dizi ön koşul vardır. Örneğin, yalnızca açık bir şekilde yapılandırılmış, verimli ve hedef odaklı süreçler, gerekli üretim güvenilirliği düzeylerini sağlayabilir. Pazar lideri Eugster/Frismag AG, 14 FANUC LR Mate endüstriyel robot ve FANUC ZDT (Zero Down Time) kullanmaya başladıktan sonra, bu hedefe ulaşmanın çok daha gerçekçi hale geldiğini doğrulamıştır. Bu robotlar, artık her 7 saniyede bir kahve değirmeni montajını kesintisiz ve otomatik olarak gerçekleştirmektedir.
FANUC Malzeme Taşıma Robotları ile Sektörünüzü Dönüştürün
Otomotiv
Havacılık
Yiyecek ve İçecek
Depolama
Tıbbi
Elektronik
Malzeme Taşıma Olanaklarımız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Diğer Uygulamalar için Çözümlerimiz
FANUC'un Farklı Uygulamalara Yönelik Çözümleriyle Verimliliği, Hassasiyeti ve Üretkenliği Artırın
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.