Skip to main content
Slice I/O is an advanced, modular Input/Output system with a large variety of available modules. Dedicated safety modules simplify the connection of safety signals.

Slice I/O

FANUC Slice I/O ile endüstriyel otomasyonun bir sonraki seviyesini deneyimleyin. Bu kompakt ve son derece esnek modül, mevcut FANUC CNC, Robot ve ROBOMACHINE kontrolörlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmıştır ve karmaşık üretim ihtiyaçlarınız için sağlam ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar. FANUC Slice I/O'ya yatırım yapın ve işinizi FANUC'un dünyaca ünlü otomasyon çözümlerinin güvenilirliği ve hassasiyeti ile güçlendirin. Operasyonlarınızı dönüştürün ve işletmenizin tam potansiyelini ortaya çıkarın.

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Why FANUC (Navigation) in black. SVG format.

Kompakt ve Modüler Tasarım

12 mm genişlik ve 99 mm yükseklik ile yerden tasarruf sağlayan Slice I/O, verimlilik açısından geleneksel üniteleri geride bırakır. Modüler yapısı, ihtiyaçlarınıza göre kolayca genişletilebilir.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Genişletilebilirlik

Çeşitli I/O yapılandırmalarına uyum sağlar ve geniş ürün yelpazesiyle farklı makine özelliklerini karşılar.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Kolay Bakım

Takım gerektirmeyen, itmeli kablolama ve hızlı montaj ve bakım için çıkarılabilir yapı, işleme süresini artırır.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kolaylaştırılmış Entegrasyon

FANUC CNC'ler ve robotlarla sorunsuz entegrasyon için tasarlanan FANUC Slice I/O, uyumlu ve verimli bir otomasyon ortamı sağlar.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Yüksek Hızlı Performans

Hızlı veri aktarımının keyfini çıkarın, dinamik endüstriyel ortamlarda anında geri bildirim ve optimum kontrol ile güç kazanın.
Function to estimate the power consumption in advance

Enerji Verimliliği

Slice I/O'nun enerji verimli tasarımıyla sürdürülebilirliği benimseyin, karbon ayak izinizi azaltırken işletme maliyetlerinizi optimize edin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Otomasyonunuzu Kolaylaştırın

FANUC Slice I/O, çok çeşitli giriş ve çıkış seçenekleri sunarak sisteminizi özel gereksinimlerinize göre özelleştirmenize olanak tanır. Yüksek hızlı veri aktarım özellikleri, gerçek zamanlı iletişimi sağlayarak verimliliği ve üretkenliği artırır.

Ancak FANUC Slice I/O'nun gerçek değeri, iş büyümesini destekleme potansiyelinde yatmaktadır. Üretim süreçlerinizin hassas bir şekilde kontrol edilmesini ve izlenmesini sağlayarak, arıza sürelerini azaltır, ürün kalitesini artırır ve genel operasyonel verimliliği yükseltir.

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.