Skip to main content
3D image showing a ghost CNC machine equipped with FANUC components. Industrial hall background. High Resolution.

CNC Sistemleri - Her Şey Kontrol Altında!

Hassas CNC serimiz, Power Motion 𝑖-A Plus ve sürücülerimizi keşfedin. Çok yönlü 0𝑖-F Plus serimizi ve üst düzey 30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus serimizi keşfedin. Her iki seri de geniş bir uygulama yelpazesini kapsar. Gelişmiş CNC seçenekleriyle performansı artırın, özel yazılımlarla özelleştirin ve IoT çözümleriyle üretimi optimize edin. Mevcut sistemlerinizi yükseltmek için FANUC Retrofit çözümlerini kullanın. Eğitim kaynakları ve sorunsuz entegrasyon ile ekibinizi güçlendirin. CNC ürünlerimizin üretim kapasitenizi nasıl dönüştürebileceğini keşfedin.

Daha Fazla Üretkenlik İçin CNC Seçenekleri

Image of CNC screen.

Makine Durumu Günlüğü

Makine operasyonlarında eşsiz hassasiyet deneyimi yaşayın. Bilgilendirilmiş kararlar için gerçek zamanlı veri izleme. Arıza süresini azaltmak için öngörücü bakım. Verimliliği artırın ve kârınızı yükse
Illustration of CNC remote monitoring

Uzaktan İzleme

İşletmeniz için gerçek zamanlı verilerin gücünü ortaya çıkarın. Verimliliği artırın, çalışma süresini en üst düzeye çıkarın ve daha akıllı kararlar alın. Daha verimli bir gelecek için dönüştürücü bir çözüm.

Özelleştirme için CNC Yazılım Seçenekleri

Illustration of FOCAS library

FOCAS Kütüphanesi

CNC işlemlerinizi hızlandırın! Ethernet veya fiber optik üzerinden CNC makinenize kolayca bağlanın. İşlevleri özelleştirin, Makro Programları değiştirin ve gelişmiş CNC takımlarına sezgisel erişimin keyfini çıkarın.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Ekran Özelleştirme - FANUC PICTURE

Karmaşık görevler için operatör arayüzünü ve HMI ekranlarını sorunsuz bir şekilde kişiselleştirin. Rakipsiz özelleştirme, gelişmiş arayüzler, sorunsuz çalışma ve özel yapım kontrol panelleri, en üst düzey kullanıcı deneyimi sağlar.
Image of CNC screen. Startup tool

Kurulum Takımları - FANUC Ladder III, CNC Uygulama Geliştirme Kiti, CNC Ayar Takımı, CNC Başlatma...

Araçlarımızla endüstriyel operasyonlarınızın verimliliğini artırın. Programlamayı basitleştirin, sistemleri özelleştirin ve daha fazla üretkenlik için verimli ve doğru kurulumlar elde edin.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

En son servo teknolojisiyle otomasyonu güçlendirin. Hassasiyet, sorunsuz entegrasyon ve optimum performansı deneyimleyin. Dayanıklı, enerji verimli ve optimum çalışma için özel destek.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

FANUC Servo Sizer ile motorları ve amplifikatörleri kolaylıkla seçin. Optimum motor ve sürücü önerileri için spesifikasyonlarınızı ve çalışma koşullarınızı girin. Ücretsiz ve kullanıcı dostu.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Termal Yer Değiştirme Telafisi

Endüstriyel makinelerde eşsiz hassasiyet ve verimlilik deneyimi yaşayın. Çözümümüz termal yer değiştirmeyi en aza indirerek tutarlı doğruluk, daha az arıza süresi ve daha yüksek verimlilik sağlar.

Ek Bilgi için İndirin

Doğru kararlar vermenize ve FANUC ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için indirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin.

Image of CNC FS500i-A on a white background

Üretim İhtiyaçlarınız İçin İdeal FANUC CNC Modelini Bulun

Üstün standart ve gelişmiş işleme CNC'lerden hareket kontrol pazarı için özel olarak tasarlanmış modellere kadar, 30𝑖/ 31𝑖/ 32𝑖 Model B Plus Serisi, 0𝑖-F Plus Serisi ve Power Motion𝑖-A Plus, en geniş CNC ve ilgili seçenek ve aksesuar yelpazelerinden birini sunar.

Size en uygun FANUC CNC'yi bulmak için CNC Bulucu aracımızı kullanın.

İlham Alın