Skip to main content
Image of Power Motion i-Model A Plus on a white background.

Power Motion 𝑖-A Plus

Hareket kontrol pazarı için özel olarak tasarlanmış Power Motion 𝑖-A Plus ile iş verimliliğinizi yeni zirvelere taşıyın. Bu çok yönlü hareket kontrolörü, karmaşık çok eksenli uygulamalar için tasarlanmıştır. Çok çeşitli senkronize işlevleri destekler ve FANUC robotlarla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, robot hareketlerinin verimli ve hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar, bu da onu çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal hale getirir.
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
32/24
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
6/4
Maks. kontrol edilen yol
10

İşletmeniz İçin Faydaları

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Geliştirilmiş Hassasiyet ve Kontrol

Bu sistem, karmaşık endüstriyel görevler için eşsiz hassasiyet ve kontrol sağlar. Gelişmiş algoritmalar ve donanım, makine hassasiyetini artırır, israfı en aza indirir ve ürün kalitesini yükseltir.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Komple Tak + Çalıştır Çözüm

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus, dahil edilen yazılımla kullanıcı dostu, tak ve çalıştır teknolojisi sunar ve minimum kablolama ile makinelere bağlanır.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ölçeklenebilirlik ve Esneklik

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus, çeşitli endüstriyel uygulamalar için hassas ve verimli kontrol sağlar.
Pictogram for Cycle time estimation (CNC) in black. SVG format.

Geliştirilmiş Verimlilik ve Üretkenlik

Yüksek hızlı işleme, döngü sürelerini kısaltarak verimliliği artırır. Üretimi en üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri azaltmak isteyen işletmeler için vazgeçilmezdir.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Entegrasyon Kolaylığı ve Uyumluluk

Müşteriler, çeşitli sistemlerle sorunsuz entegrasyon ve geniş uyumluluktan yararlanarak, hareket kontrol uygulamalarında akıcı işlemler ve artırılmış verimlilik elde edebilirler.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Güvenilirlik ve Dayanıklılık

Zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanan FANUC Power Motion 𝑖-A Plus CNC kontrolörü, olağanüstü güvenilirliği ve dayanıklılığı ile öne çıkar, arıza süresini ve bakım maliyetlerini en aza indirir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Akıllı Otomasyon ile İşinizi Güçlendirin

Power Motion 𝑖-A Plus, operasyonlarınızı optimize etmek için tasarlanmış gelişmiş, yüksek tepki veren bir sistemdir. Otomasyon ihtiyaçlarınız için sağlam ve güvenilir bir çözüm olarak öne çıkar. Bu sistem, yüksek hızlı CPU sayesinde hareket kontrolünü geliştirir, eksenlerin daha hızlı başlatılmasını ve durdurulmasını sağlar ve döngü sürelerini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, harici sinyallere hızlı tepki vererek yüksek hızlı operasyonlarda daha yüksek doğruluk sağlar.
Eşsiz bir şekilde, PMC eksen kontrol fonksiyonu ile 32 eksene kadar destekler ve her eksen için bağımsız çalıştırma sağlar. Bu özellik, çok yönlülüğünü ve çok çeşitli otomasyon görevlerine uyarlanabilirliğini vurgular.
 

Teknik Özellikler

Eksen kontrolü
Maks. kontrol edilen eksen toplamı / yol başına
32/24
Maks. besleme ekseni toplamı / yol başına
32/24
Maks. mil ekseni toplamı / yol başına
6/4
Yol başına eşzamanlı kontrol edilen maksimum eksen sayısı
4
Maks. kontrol edilen yol
10
Kurulum türü
LCD versiyonu
Evet
Bağımsız versiyon
Evet
Çalışma Üniteleri
LCD panel
Evet
iHMI için LCD panel
Evet
PC önyüz
Evet
PC önyüz iHMI
Evet
Dokunma sistemleri
Evet
El tipi kontrol ünitesi
Evet
Makine operatör paneli
Evet
PMC fonksiyonları
Maks. I/O sayısı
4096
Maks. I/O-Link sayısı
2
Maks. PMC kanalı sayısı
5
Maksimum adım
300000
Blok fonksiyonu
Evet
CNC fonksiyonları
Dual Check Safety
Evet
Akıllı Makine Kontrolü
Evet
Nano Interpolation
Evet
AI Gelişmiş Önizleme
Evet
AI Kontur Kontrolü
Evet
Macro Executor
Evet
C-Executor
Evet
FANUC Picture
Evet
FOCAS
Evet
5 eksen fonksiyonu
Eğimli Çalışma Düzlemi
Hayır
Takım Merkez Noktası Kontrolü
Hayır
Pürüzsüz eşzamanlı 5 eksen işleme
Hayır
Hata telafisi
Hata Telafisi
Evet
Tool functions
Takım İşlevleri
Evet
Teknolojiler
Genel otomasyon
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Özelleştirme için

Illustration of FOCAS library

FOCAS Kütüphanesi

CNC işlemlerinizi hızlandırın! Ethernet veya fiber optik üzerinden CNC makinenize kolayca bağlanın. İşlevleri özelleştirin, Makro Programları değiştirin ve gelişmiş CNC takımlarına sezgisel erişimin keyfini çıkarın.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Ekran Özelleştirme - FANUC PICTURE

Karmaşık görevler için operatör arayüzünü ve HMI ekranlarını sorunsuz bir şekilde kişiselleştirin. Rakipsiz özelleştirme, gelişmiş arayüzler, sorunsuz çalışma ve özel yapım kontrol panelleri, en üst düzey kullanıcı deneyimi sağlar.
Image of CNC screen. Startup tool

Kurulum Takımları - FANUC Ladder III, CNC Uygulama Geliştirme Kiti, CNC Ayar Takımı, CNC Başlatma...

Araçlarımızla endüstriyel operasyonlarınızın verimliliğini artırın. Programlamayı basitleştirin, sistemleri özelleştirin ve daha fazla üretkenlik için verimli ve doğru kurulumlar elde edin.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

En son servo teknolojisiyle otomasyonu güçlendirin. Hassasiyet, sorunsuz entegrasyon ve optimum performansı deneyimleyin. Dayanıklı, enerji verimli ve optimum çalışma için özel destek.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

FANUC Servo Sizer ile motorları ve amplifikatörleri kolaylıkla seçin. Optimum motor ve sürücü önerileri için spesifikasyonlarınızı ve çalışma koşullarınızı girin. Ücretsiz ve kullanıcı dostu.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Termal Yer Değiştirme Telafisi

Endüstriyel makinelerde eşsiz hassasiyet ve verimlilik deneyimi yaşayın. Çözümümüz termal yer değiştirmeyi en aza indirerek tutarlı doğruluk, daha az arıza süresi ve daha yüksek verimlilik sağlar.

İlham Alın