Havacılık ve Uzay Endüstrisi
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Gelişmiş Otomasyon Çözümleri
Son derece zorlu havacılık sektöründe, hassasiyet ve maliyet verimliliği çok önemlidir. FANUC, güvenlik ve maliyet yönetiminin kritik öneminin farkında olarak, yenilikçi fabrika otomasyon çözümleri sunma konusunda ön saflarda yer almaktadır. Kapsamlı ürün yelpazemiz, karmaşık çok eksenli işlemler için yüksek hassasiyetli CNC'ler, çok yönlü işleme merkezleri ve gelişmiş enjeksiyon kalıplama makinelerini içerir ve tümü havacılık üretiminde hassasiyeti artırmak ve maliyetleri düşürmek için tasarlanmıştır.
FANUC'un otomasyon teknolojisi, etkileyici hızlarda yüksek hassasiyetli görevleri yerine getirebilen gelişmiş görüntüleme sistemleri ve sensörlerle donatılmış robotlarla üretim hattınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. Metal, plastik veya kompozit malzemelerle çalışırken, sofistike Power Motion teknolojimiz tüm üretim süreçleri üzerinde hassas kontrol sağlar. FANUC, havacılık ve uzay imalatınızı otomatikleştirerek operasyonları kolaylaştırır, kurulum sürelerini azaltır ve maliyetleri önemli ölçüde düşürür, üretim kapasitenizi optimum verimlilik ve güvenilirliğe taşır.
Sektörünüz için Faydaları
5 Eksen İşleme
Yüksek Performanslı İşleme
Telafi ve Ölçüm
Kullanıcı Dostu Kullanım ve Kolay Programlama
Uçak Üretimi için Hat Önü Otomasyonu
Havacılık ve Uzay Sektöründe FANUC Başarı Öyküleri
Yüksek Hızlı Kompozit Preform Otomasyonu Gerçekleşiyor
Loop Technology, havacılık sektörü için geliştirdiği FibreLINE kompozit preform otomasyon sistemini desteklemek amacıyla FANUC M-2000 serisi endüstri̇yel robotları kullanmaktadır. Bu robotlar, büyük ve karmaşık uç efektörleri olağanüstü bir hassasiyetle kullanarak, yeni nesil uçak yapıları için çığır açan biriktirme hızları, daha iyi hücre erişimi ve tekrarlanabilirlik sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.
FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor
Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.
FANUC, ZPM'de Eksik Halkayı Tamamlıyor
ZPM, makine ve robot kullanımını artırmak, şirketin dikey entegre üretim stratejisini desteklemek ve üretimini daha hassas bir şekilde planlamak istediğinde, FANUC'un MT-LINK𝑖 çözümüne başvurdu. Bu gelişmiş yazılım sayesinde, ZPM gibi üreticiler 1 ila 2.000 makine, robot ve PLC sisteminden gelen verileri denetleyebilir ve yönetebilir.