Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
FANUC Robotik Çözümleri ile Havacılık Üretimini Optimize Edin
FANUC robot çözümlerini kullanarak üretim sürecinin en başından itibaren havacılık değer zincirinizi optimize edin.
Malzeme hazırlama, konumlandırma, takımlama, taşıma, makine besleme, ark kaynağı veya diğer uygulamalar olsun, havacılık endüstrisi süreçleri otomatikleştirilerek üretiminizi iyileştirebilir ve maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
FANUC Teach Pendant'lar atölye programlamasını kolaylaştırarak kurulum sürelerini önemli ölçüde azaltır ve teslimat sürelerini kısaltır.
- Uygulama
- İlgili Ürünler
- Avantajlar
Havacılık ve Uzay Süreçlerinin Robotlarla Otomatikleştirilmesi
FANUC, endüstride yaygın olarak kullanılan standart süreçler için çok çeşitli havacılık ve uzay üretim çözümleri sunar. Bunlar, gelişmiş görüntü ve hareket kontrol sistemleriyle donatılmış özel robotlardan, montaj, kaynak, taşıma, işleme, inceleme veya boyama için özel çözümlere kadar uzanır. Bu çözümler genellikle, yüksek verim gerektiren ve insan sağlığı için risk oluşturabilecek tekrarlayan görevleri yerine getirmek için idealdir. Her durumda, FANUC, döngü sürenizi iyileştirmek ve verimi artırmak için bir çözüme sahiptir.
Boyama ve dağıtım
Denetim ve kalite kontrol
Ark kaynağı
Taşıma ve montaj
Katmanlı üretim
Çapak alma, taşlama ve parlatma
Sürtünme karıştırma kaynağı
Delme ve perçinleme
Lazer Kesim
Ark Kaynağı
Robotlar, insanların yapamadığı şeyleri yapabildikleri için ark kaynağında vazgeçilmezdir: tehlikeli ortamlarda çalışabilir ve aralıksız olarak 24 saat çalışabilirler. Robotlar sadece ark kaynağı yapmakla kalmaz, aynı zamanda uçak parçalarını monte eder ve havacılık üretim hatlarında diğer görevleri de yerine getirir. Otomasyon, verimliliği ve kalite kontrolünü artırdığı için bu sektörün önemli bir parçasıdır.
Friction Stir Welding
Friction stir welding (Sürtünme karıştırma kaynağı) (FSW), son kırk yılda geliştirilen bir katı hal birleştirme işlemidir. İşlem, birleştirilmesi gereken bileşenler boyunca dönen silindirik bir takımın hareket ettirilmesiyle gerçekleştirilir. Takımın dönüşü, her iki parçayı birbirine karıştırıp bastıran bir kesme kuvveti oluşturur. Aslında takım, parçalar üzerinde bir “dans” gerçekleştirir ve kaynak sırasında malzeme akışının daha iyi kontrol edilmesini sağlar. FSW, diğer işlemlerin çok uzun sürmesi veya etkili bir şekilde çalışmak için çok fazla ısı üretmesi nedeniyle alüminyum ve magnezyum alaşımları gibi malzemeleri birleştirmek için tercih edilen yöntem olarak popüler hale gelmektedir.
Taşıma ve Montaj
Tipik uçakları oluşturan gövde parçaları, imalat dünyasının en büyük bileşenlerinden bazılarıdır. Bu parçaların elle taşınması, çok sayıda çalışanın görev almasını gerektirir. Buna karşın, yüksek yük kapasiteli, ağır görev robotlarının kullanılması, büyük yapı parçalarının yorulmadan, etkili, doğru ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
Delme ve Perçinleme
Delme ve perçinlemede hassasiyet, tüm havacılık üreticileri için çok önemlidir. FANUC ürünleri, uçak gövdeleri ve büyük yapılar için tüm üretim süreçlerinde hassasiyet sağlar. FANUC ürünlerini ve çözümlerini kullanarak hassasiyeti artırabilir ve nihai üretim maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
Lazer Kesim
Genellikle sac metalden yapılan uçak gövde parçalarının kesilmesi zorlu bir işlemdir. Örneğin, standart bir gövde veya kanat yapısını oluşturan sac panellerin profilleri karmaşıktır. Ancak FANUC'un özel seri robotları yüksek hassasiyet ve optimum yol doğruluğu sağlar.
Çapak Alma, Taşlama, Son İşlem ve Parlatma
İniş takımı ve motorlarda kullanılanlar gibi birçok uçak parçası, işleme sonrasında çapak alma, taşlama veya parlatma işlemlerine tabi tutulmalıdır. Bu büyük ve karmaşık bileşenlerin manuel olarak işlenmesi zordur, bu nedenle robotlar ideal bir çözüm sunar. Kuvvet sensörü özelliklerine sahip görüntü tabanlı robotlar, bu görevleri hassas ve verimli bir şekilde yerine getirerek süreci önemli ölçüde hızlandırır. Yüksek rijitlik ve hıza sahip robotlar, zaman ve işçilik gereksinimlerini azaltırken tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlar.
Boyama ve Dağıtım
Boya sürecinin otomasyonu, havacılık sektöründeki üreticiler için önemli ölçüde ağırlık ve maliyet azaltımı sağlayabilir. Boyanın bileşenin doğru konumuna doğru şekilde uygulanması (minimum aşırı püskürtme ile), hem üretim maliyetlerinde hem de üretim süresinde önemli azalmalar sağlayacaktır.
Denetim ve Kalite Kontrol
Uçaklar için kullanılan birçok büyük yapı parçasının boyutu, kalite kontrolü konusunda belirli zorluklar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu görevi manuel olarak gerçekleştirmek, büyük ve ağır bileşenlerin kaldırılması ve taşınmasını gerektirir. İşte bu noktada, bir robotun taşıma kapasitesi ve kullanım kolaylığı gerçek anlamda fayda sağlar. Bileşenlerin taşınmasını desteklemek için, görme özelliğine sahip robotlar, genellikle makine öğrenme algoritmalarına dayalı olarak gerçek denetim rutinlerini gerçekleştirebilecektir.
Katmanlı Üretim
Daha önce işlemeyle üretilen metal parçaların sayısı giderek artmaktadır. Bu yeni teknoloji, daha hafif ve daha dayanıklı şekiller oluştururken, malzeme ve üretim maliyetlerinden tasarruf sağlar. Robotla yönlendirilen eklemeli üretim süreçleri bu olanakları daha da artırmaktadır. Katmanlı imalatın bir başka türü ise, kaynak işlemiyle metal bir ana malzemeye ekstra bir katman uygulayan lazer kaplama kaynağıdır. Amaç, aşınma, erozyon, kavitasyon ve korozyona karşı daha yüksek direnç sağlamaktır. Lazer kaplama kaynağı sürecinin otomasyonu, tekrarlanabilirliği ve maliyet verimliliğini artırır.
Robot Teklifimiz
Eklemli Robotlar
Ark Kaynak Robotları
Boya Robotları
İşbirlikçi Robotlar
Önemli Noktalar
𝑖RVision
Kuvvet Sensörü
3D Lazer Tarayıcı
Simülasyon
Üretim Çalışma Süresini Maksimize Etmek için
Sektörünüz için Faydaları
Geliştirilmiş Kalite Kontrol
Maliyet Verimliliği
Esneklik ve Uyarlanabilirlik
Geliştirilmiş Güvenlik
Daha Hızlı Üretim Oranları
Artan Verimlilik
Diğer Sektörler için Çözümlerimiz
Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.