Plastik
Plastik Değer Zincirinin Tamamında İşleme, Taşıma ve Toplama Görevlerinin Akıllı Otomasyonu
FANUC, plastik işlerinizi daha verimli hale getirmenize yardımcı olacak çok çeşitli otomasyon çözümleri sunar. Enjeksiyon, işleme, makine bakımı, parça taşıma veya paletleme gibi süreçler ne olursa olsun, FANUC size ROBOSHOT plastik enjeksiyon makinesi veya plastik işleme merkezi gibi bağımsız makinelerden robotlar ve gelişmiş Power Motion kontrolü ile donatılmış özel üretim hücrelerine kadar her şeyi sağlayabilir. Seçiminiz ne olursa olsun, çözümünüz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, her FANUC kurulumunun merkezinde dünyanın en güvenilir CNC'si yer alır. FANUC'un ürettiği her şey için ortak bir platform sağlayan bu sistem, gelişmiş FANUC işleme ve robotik çözümleriyle birleştirildiğinde, üretkenliğinizi artırmanın, verimliliğinizi iyileştirmenin ve döngü sürelerinizi kısaltmanın anahtarıdır.
- Uygulama
- İlgili ürünler
- Avantajlar
- Vaka Çalışmaları
Plastik Endüstrisi için Robotik ve Otomasyon
Malzeme Kaldırma
Boyama ve Kaplama
Hat Sonu Otomasyonu
Enjeksiyon
Tel Erozyon
Toplama ve Yerleştirme
Montaj
Toplama ve Yerleştirme
Toplama, yerleştirme ve ayırma görevlerini otomatikleştirmek, üretim süreçlerini optimize eder ve esnekliği artırarak plastik üreticilerinin rekabet gücünü korumasını sağlar. FANUC'un hat izleme ve toplama görevleri için akıllı görsel tanıma ve sensör sistemleri, plastik üretiminde taşıma işlemlerini önemli ölçüde iyileştirir.
Montaj
FANUC'un geniş Robot ve Cobot yelpazesi, montaj hızını, doğruluğunu ve genel üretim verimliliğini artıran hassas ve güvenilir otomasyon sağlar.
Malzeme Kaldırma
Gelişmiş Kuvvet Sensörleri ile donatılmış FANUC robotları, plastik malzeme çıkarma uygulamalarında mükemmeldir. Kuvvet Sensörleri, manuel müdahaleyi en aza indirerek ve israfı azaltarak, yüksek kaliteli yüzeyler ve tutarlı sonuçlar sağlayan hassas çapak alma ve parlatma sağlar.
Boya ve Kaplama
FANUC boya robotları, çok çeşitli boyama, toz/sıvı kaplama ve fiberglas takviyeli plastik (FRP Chop/Gel) uygulamaları için uygundur. Çalışanları zararlı kimyasallara maruz bırakabilecek görevleri otomatikleştirerek operasyonları hızlandırmak ve çalışanların güvenliğini sağlamak için sektörün en geniş boya robotu yelpazesine sahibiz.
Hat Sonu Otomasyonu
Etiketleme, paketleme ve paletleme gibi hat sonu süreçlerini yüksek hızlı ve uyarlanabilir FANUC robotlarla otomatikleştirmek, plastik üretiminin son aşamalarında genel verimliliği ve tutarlılığı artırır.
Enjeksiyon
FANUC, ROBOSHOT makinelerinde de aynı son teknoloji CNC teknolojisini kullanarak rakipsiz bir elektrikli enjeksiyon çözümü sunar. Sonuçlar, büyük çok yönlülük, en yüksek hareket hassasiyeti ve daha büyük miktarlarda tutarlı yüksek kaliteli parçalar üretmek için son derece kısa döngü süreleridir.
Tel Erozyon
Kusursuz yüzeyler ve inanılmaz parça hassasiyeti sağlayan geniş seçenek yelpazesiyle ROBOCUT, plastik endüstrisi için mükemmel bir çok yönlü makine olarak öne çıkıyor. FANUC'un tel erozyon, kalıplar gibi takımlarda son derece yüksek hassasiyet gösterir. Makinenin inanılmaz tekrarlanabilirlik seviyeleri, aynı yüksek standartların tutarlı bir şekilde elde edilmesini garanti eder.
Plastik Endüstrisi için Ürünlerimiz
Önemli Noktalar
İşbirlikçi Robotlar
𝑖RVision
Çok Komponentli Enjeksiyon
Daha yüksek üretkenlik için CNC hassasiyeti
Sektörünüz için Faydaları
Artan Üretkenlik
Hassas Taşıma
Geliştirilmiş Tutarlılık
Sorunsuz Entegrasyon
Gelişmiş Enjeksiyon
Geliştirilmiş Güvenlik
Maliyet Tasarrufu
Enerji verimliliği
Yaşam boyu destek
FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon
Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.
FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor
Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.
Enjeksiyon Atölyesi FANUC ile Geleceğini Şekillendiriyor
Piyasada çok sayıda plastik enjeksiyon makinesi bulunmaktadır, ancak çoğu modern üretici esneklik, enerji verimliliği ve performansa dayalı temel özellikler arar. Sonuç olarak, hızlı takım değişimi ve tamamen elektrikli düşük enerji tüketimi potansiyeline sahip yüksek performanslı FANUC ROBOSHOT, rekabet gücünü artırmak ve pazar payını büyütmek isteyen tüm plastik ürün üreticileri için kanıtlanmış bir seçimdir. Bu konuda referans verebilecek şirketlerden biri Macaristan merkezli Viskiplast'tır.
Plastik Enjeksiyon ile Üretilen Parçaların Ambalaj Tepsilerine Yerleştirilmesi
Üreticiler her yerde kalifiye işgücü sıkıntısı çektiği için ve kendini mükemmelliğe adamış bir şirket olarak Kunstoff-Packungen sürekli olarak otomasyon seviyesini iyileştirmenin yollarını aramaktadır.
Diğer Sektörler için Çözümlerimiz
Tüm Üretim Süreçleri için Fabrika Otomasyon Çözümleri
Otomasyon için Endüstriler - FANUC, otomasyon zorluklarınızı çözmenize yardımcı olmak için tüm endüstrilere hizmet vermektedir.