Skip to main content
FBL success story featuring handling of kegs.

FANUC Paletleme Robotları

FANUC, tüm yük gereksinimlerinizi karşılamak için sektörün en sağlam paletleme robotları yelpazesine sahiptir. İster tam bir katı isterse tek tek kutuları, torbaları, kovaları veya varilleri istifliyor olun, FANUC paletleme cobotları ve robotları hızlı, kararlı ve güvenilir bir otomatik çözüm sunar.

Ek Bilgi için İndirin

Doğru kararlar vermenize ve FANUC ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için indirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin.

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

FANUC Robot, Un Fabrikasında Paletleme Kapasitesini Artırıyor

Ağır kaldırma işlemlerinde yükü üstlenmek, endüstriyel robotların klasik uygulama alanlarından biridir. Ancak, kaldırma görevlerinde robotların kullanılması, çalışanlara fiziksel rahatlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alanın sınırlı olduğu durumlarda bile verimi artırma potansiyeline sahiptir. Un üreticisi Lindmühle, FANUC simülasyon yazılımının mevcut çalışma alanı için en uygun robotu belirlediği bir örnek teşkil etmektedir.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

FANUC Robotları, Streç Kapak Sisteminin Avantajlarını Genişletiyor

Bir FANUC sistem entegratörü olan Keramik Makina, Polisan Kansai'nin Türkiye'deki boya fabrikasında güçlü hat sonu çözümleri oluşturmak için paletleme ve shrink hood sistemlerini FANUC robotlarıyla birleştirdi.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

FANUC Robot, Gıda Fabrikasında Ambalajlama Sorununu Ortadan Kaldırıyor

Bir darboğaz sürecine iyileştirmeler uygulandığında, genellikle fabrikanın başka bir yerinde yeni bir darboğaz ortaya çıkar. Geçmişte bu durum daha fazla işçi istihdamını gerektirirken, günümüzde otomasyon, darboğazlar için endüstrinin başvurduğu çözüm haline gelmiştir. Robotların sağlayabileceği faydaların tümünü bilen, salata sosu üretiminin lider firması Brunos'a sormanız yeterlidir.