Dijital Servo Adaptörü
Paylaş
Uyum sağlama gücü. Dijital Servo Adaptörünü kullanarak tercih ettiğiniz makine kontrolörünü güvenilir FANUC servo ve spindle motorlarımızla bağlayın. EtherCAT, POWERLINK, analog voltaj girişi ve darbe girişi arayüzleriyle uyumlu ve CiA402 sürücü profilini destekleyen bu kolay entegrasyonla zamandan ve paradan tasarruf edin. Güvenilir FANUC teknolojisiyle üretkenliği artıran hızlı, uygun maliyetli ve güvenilir performanstan yararlanın. Dijital Servo Adaptörü ile otomasyonunuzu yükseltin.
- Önemli Noktalar
- Temel Özellikler
- Belgeler
Önemli Noktalar
İşletmeniz İçin Faydaları
İki Dünyayı Birleştirmek
Aşina olduğunuz bir kontrol cihazıyla çalışmak hayatı kolaylaştırır. FANUC Dijital Servo Adaptör-MODEL B, FANUC'un güçlü motorlarının tüm avantajlarını mevcut kontrol cihazınızla birleştirir.
Kolay Teknoloji Entegrasyonu
Çözümlerimiz, mevcut teknolojinizle kolay entegrasyon sağlar ve kesintiye uğramadan verimliliğinizi artırır.
Mükemmel Eşleşen Arayüzlerle Optimize Edin
Analog Komutlar, HSSB, EtherCAT, POWERLINK ve Senkron Sürücü Konfigürasyonları ve Çoklu Amplifikatör Konfigürasyonları gibi Sürücü Profilleri gibi özelleştirilmiş arayüzlerimizle performansınızı artırın.
Performansı Artırın: FANUC Uyumlu Motorlar
FANUC'un servo ve spindle motor serisiyle tam uyumlu ürünlerimizle makinelerinizin performansını artırın. İşlemlerinizi yükseltecek güvenilirlik ve hassasiyet.
Hidrolikten Elektriğe Dönüşüm
Adaptör, hidrolik sistemleri elektrikli servo sistemlere dönüştürmek için mükemmeldir. Bu, verimlilik, hassasiyet ve güvenilirliğin artmasının yanı sıra bakım maliyetlerinin azalmasına da yol açabilir.
Service First
Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.
Temel Özellikler
Başarınız İçin Tasarım
Geliştirilmiş Uyumluluk
Dijital Servo Adaptörümüz, çok çeşitli servo motorlarla evrensel olarak uyumlu olacak şekilde titizlikle üretilmiştir ve kapsamlı değişikliklere gerek kalmadan mevcut sistemlerinize kolayca entegre edilebilir.
Üstün Hassasiyet Kontrolü
Karmaşık otomasyon süreçleri ve hassas işlemler için gerekli olan servo motorlarınız üzerinde hassas kontrol sağlayan gelişmiş algoritmalarla en üst düzeyde doğruluğu deneyimleyin.
Sağlam Bağlantılar
En son teknoloji iletişim protokolleriyle donatılmış bu adaptör, istikrarlı ve hızlı bir bağlantı sağlayarak servo sistemlerinizi herhangi bir konumdan gerçek zamanlı olarak kontrol etmenizi ve izlemenizi kolaylaştırır.
Kullanıcı Dostu Arayüz
Kolay yapılandırma ve özelleştirme imkanı sunan sezgisel bir arayüzle işlemlerinizi basitleştirin ve ekibinizin kapsamlı eğitim almadan hızlı bir şekilde uyum sağlamasını sağlayın.
Dayanıklı ve Güvenilir
Dayanıklılık için üretilen adaptörümüz, endüstriyel sınıf malzemelerle tasarlanmıştır ve zorlu ortamlarda sürekli çalışmanın zorluklarına dayanarak arıza süresini ve bakım maliyetlerini azaltır.
Enerji Verimliliği
Performanstan ödün vermeden güç tüketimini azaltan enerji verimli tasarımımızla karbon ayak izinizi ve işletme maliyetlerinizi en aza indirin.
Üstün Hareket Kontrolü Entegrasyonu
Dijital Servo Adaptör-Model B, FANUC servo ve spnidle sistemini üçüncü taraf kontrolleriyle sorunsuz bir şekilde entegre etmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir hareket kontrol cihazıdır. Dijital Servo Adaptör-Model B, dahili bir CNC içermediğinden, komutları etkili bir şekilde iletmek için PC tabanlı veya PLC tabanlı bir kontrol gerektirir.
Dijital Servo Adaptör-Model B ile FANUC servo teknolojisinin olağanüstü performansını ve güvenilirliğini keşfedin. FANUC Dijital Servo Adaptör-Model B ile hareket kontrol entegrasyonunda mükemmelliği yaşayın!
Belgeler