Skip to main content
Inoverde

Üç FANUC Robot, Inoverde'de Paketleme Verimliliğini Artırıyor

Hızlı hareket eden taze gıda dağıtım tesislerinde, talebe ayak uydurmak için otomatik paketleme işlemleri yoluyla verimlilik çok önemlidir. Bu yaklaşımın bir yan ürünü olarak, robot kullanıcıları çalışanların fiziksel yükünün azalması, meyve ve sebze gibi hassas ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması ve daha tekdüze ve tekrarlanabilir bir süreçten de faydalanmaktadır. Tüm bu katma değerden faydalanan en yeni fabrikalar arasında, büyük gıda distribütörü Inoverde'nin İsviçre'nin Bätterkinden kentindeki tesisi bulunmaktadır. Burada havuç doldurma, paketleme ve paletleme işlemleri, üç FANUC endüstriyel robotun kullanıma girmesiyle fayda sağlamaktadır.
Video Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Inoverde'de önerilen robotların görevi basitti: tarihsel olarak manuel olarak gerçekleştirilen havuç paketleme sürecini otomatikleştirmek. Süreç içindeki üç temel uygulama için ayrı bir robot gerekliydi: konteynerleri almak ve dikmek; her konteynere bir torba havuç yüklemek; ve dolu konteynerleri paletlemek. Tüm robot görevleri verimli, güvenilir ve elbette güvenli bir şekilde tamamlanmalıydı.

Çözüm

Inovrede proses tesisinde FANUC robotlarının kullanıldığı birçok başarılı otomasyon projesine dayanarak, şirket ve sistem entegratörü FANUC M-20𝑖D/25,

FANUC M-20𝑖D/35 ve FANUC M-710𝑖C/50 endüstriyel robotları tercih edildi. Güvenlik açısından, otomatik havuç paketleme sürecinde FANUC DCS (Dual Safety Check) sanal güvenlik çiti teknolojisi de kullanıldı.

Sonuç

Inoverde'nin Bätterkinden'deki “Fresh & Cool” işleme tesisinde FANUC otomasyon çözümlerinin benimsenmesi, verimliliği artırırken çalışanların fiziksel yükünü de azalttı. Diğer avantajlar arasında taze havuçların daha nazik bir şekilde taşınması, süreçlerin daha fazla standardizasyonu ve mağazalarda ambalajların daha kolay açılması sayılabilir.

Inoverde Hakkında

İsviçre genelinde 14 noktada yaklaşık 450 çalışanıyla Inoverde, 1000'den fazla çiftlikten gelen tarımsal ürünlerin önemli bir dağıtıcısıdır. Çiftliklere ait olan şirket sadece taze meyve, sebze ve patateslerin depolanması, işlenmesi ve paketlemesiyle ilgilenmekle kalmıyor, aynı zamanda üreticilere mahsul planlamasında da destek oluyor. İsviçre'deki fenaco tarımsal kooperatif federasyonunun bir parçası olan Inoverde'nin tüm tesisleri ISO9001 kalite yönetim standardına uygun sertifikaya sahiptir.

INOVERDE HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Otomatik havuç paketleme fiziksel yükü hafifletiyor

Inoverde, 1000'den fazla çiftlikten gelen taze meyve, sebze ve patateslerin her gün istenen miktar ve kalitede İsviçre'deki evlere ulaşmasını sağlar. Her gün talebi karşılamak, en son teknolojileri kullanarak en yüksek düzeyde süreç verimliliği gerektirir.

Inoverde Yönetim Kurulu Üyesi Raphael Müller şöyle diyor: “Bern yakınlarındaki Bätterkinden ‘Fresh & Cool’ tesisimizde patates, havuç ve soğan gibi ürün gruplarına odaklanıyoruz. Kapsamlı bir planın parçası olarak, son birkaç yılda çeşitli lokasyonlarda patates paketleme hatlarımızı otomatikleştirdik. Her zaman en yeni robotik sistemleri kullanmaya özen gösteriyoruz ve bu felsefeyi son olarak havuç paketleme sürecimize de uyguladık.”

Havuçlar daha önce manuel olarak paketleniyordu ve bu da tesis çalışanları için büyük bir fiziksel yük oluşturuyordu. Ancak, FANUC otomasyon çözümlerinin yakın zamanda benimsenmesi sayesinde Inoverde, Bätterkinden tesisinde operatör müdahalesi olmadan havuçları doldurma, paketleme ve paletleme işlemlerini gerçekleştiren tam otomatik bir sürecin avantajlarından yararlanıyor.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Inovrede Teknoloji Müdürü Peter Wüthrich şöyle diyor: “Geçmiş projelerimizde FANUC ile yaşadığımız olumlu deneyimler, mükemmel müşteri hizmetleri ve tercih ettiğimiz sistem entegratörü ile yakın işbirliği nedeniyle FANUC robotlarını tekrar kullanmaya karar verdik. İşlem, 12 kg'a kadar havuçları torbalara doldurmakla başlar, ardından bunları dijital kalibre edilmiş bir tartı ile tartarız.”

Ardından, FANUC robotları bu otomatik işlemi tamamlamak için devreye girer. İlk robot, bir FANUC M-20𝑖D/25, düz bir şekilde katlanmış bir konteyneri alır ve özel bir uç efektör kullanarak iki hareketle dört kenarını dikleştirerek kullanıma hazır hale getirir. Ardından, bir FANUC M-20𝑖D/35, konteynere bir torba havuç yükler. Üçüncü robot, bir FANUC M-710𝑖C/50, daha sonra konteynere önceden belirlenmiş desenlere göre paletler.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.

Tüm bu işlemler hızlı bir şekilde gerçekleşir, bu nedenle otomatik havuç paketleme sürecini tasarlarken güvenlik öncelikliydi. Mekanik güvenlik çitinin robotu tam hızda durdurmak için yeterli olmayacağı açıktı. Bu nedenle, hedefli kapatma komutları ile çarpışmaları önleyen FANUC DCS sanal güvenlik çiti teknolojisinin uygulanmasına karar verildi.

Wüthrich, “FANUC teknolojisini kullanarak otomasyona geçmek, verimliliğimizi artırırken çalışanlarımızın fiziksel yükünü de azalttı” diyor. “Diğer kazanımlar arasında taze ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması, daha tekrarlanabilir bir süreç ve mağazalarda ambalajların daha kolay açılması sayılabilir. Ayrıca artık perakende ortaklarımıza plastik içermeyen ambalajlarda havuç sunabiliyoruz.”

Otomatik havuç paketleme sürecinin başarısı ile Inoverde, pazarda mükemmel bir üne sahip olan FANUC robotlarını kullanma kararının bir kez daha haklı olduğunu kanıtladı. Şirket, FANUC'un müşteri hizmetleri ve teknik desteğinden de çok memnun ve bunu “sorunsuz bir deneyim” olarak nitelendiriyor.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Referans alıntısı

Peter Wüthrich

Teknoloji Başkanı

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.