FANUC cobot tabanlı sistem ile mağaza içi fırınlar, güvenli ve güvenilir bir şekilde üretkenliklerini artırabilir. Otomatik sistem, tekrarlayan ürün işleme uygulamalarında üretkenliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için etkili bir yol sağlar.
FANUC robot CRX-10𝑖A/L, insan işçilerle yakın işbirliği içinde güvenli bir şekilde çalışır.
FANUC 3D Görüş Sensörü, rastgele konumlandırılmış nesnelerin algılanmasını sağlar.
Kullanıcı dostu cobot arayüzü, hızlı ve kolay adaptasyon sağlar.
FANUC cobot tabanlı sistem ile artan verimlilik ve azalan maliyetler.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Mağaza içi fırınlar tüm dünyada popülerdir, ancak pişmiş ürünlerin bütünlüğünden veya çalışan güvenliğinden ödün vermeden üretkenliği bir sonraki seviyeye taşımak nasıl mümkün olabilir?
Çözüm
FANUC CRX serisi işbirlikçi robot (cobot), FANUC 3D görüntüleme sistemi ve eklemeli imalatla üretilmiş tutucularla uyumlu bir şekilde çalışarak mağaza içi fırıncılık işlemlerinin otomasyonuna yardımcı olur. Sistem entegratörü ASA Automation, FANUC ve 3D baskı uzmanı LMD ile işbirliği yaparak, fırınlar ve ilgili mağaza içi fırıncılık çözümlerinde pazar lideri olan WIESHEU için bir çözüm geliştirdi.
Sonuç
FANUC cobot tabanlı sistem ile mağaza içi fırınlar, üretkenliklerini güvenli ve güvenilir bir şekilde artırabilir. Buna bir örnek olarak, sistemin bir kasadan rastgele konumlanmış bagetleri alıp bunları fırın tepsilerine düzgün ve eşit bir şekilde yerleştirmesi verilebilir. Pişirme işleminden sonra cobot, bagetleri satın alınmaya hazır hale getirmek için müşteriye sunulan raflara aktarır.
Şirket
Wiesheu
Sistem entegratörü ASA Automation'a başvuran proje ekibi, FANUC ve eklemeli üretim uzmanı LMD'nin (tutucu için) desteğini alarak şekillendi. Almanya'nın Stuttgart kentinin yaklaşık 30 km kuzeyinde, Grossbottwar'da bulunan WIESHEU GmbH, 50 yıl önce fırın üretimine başladı. 1990'ların sonlarından bu yana, şirket kompakt boyutlarda yüksek kaliteli unlu mamuller üreten yenilikçi mağaza içi fırınların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşarak bu segmentte pazar lideri haline geldi.
Son yıllarda şirket, rekabet avantajı sağlamakla kalmayıp, daha yüksek verimlilik arayan müşterilere önemli bir değer katan daha fazla otomasyon gündemini zorluyor.
WIESHEU Ürün Yönetimi'nden Maike Strecker, “Fırına ürün tepsilerini otomatik olarak yükleyen ve boşaltan TrayMotion sistemimizle pişirme sürecinin kısmi otomasyonunu zaten gerçekleştirmiştik” diye açıklıyor. “Bir sonraki adımın, önceki ve sonraki süreçleri otomatikleştirmek olacağı açıktı: fırın tepsilerini yüklemek, yüklü tepsileri TrayMotion yükleme sistemine taşımak ve pişmiş ürünleri satın almaya hazır olarak müşteri raflarına aktarmak.”
Sistem entegratörü ASA Automation'a başvuran proje ekibi, FANUC ve eklemeli üretim uzmanı LMD'nin (tutucular için) desteğini aldı ve proje şekillendi.
ASA Automation GmbH Satış ve Mühendislik Departmanı'ndan Wolfram Lange şöyle diyor: “CRX Cobot serisinin kullanıcı arayüzünün çok kolay olması nedeniyle FANUC'u kullanacağımız belliydi. Başlangıçta, fırıncılık sektöründe robotların karmaşık olduğu düşüncesinden dolayı robotlarla çalışmaya karşı bir isteksizlik vardı, ancak FANUC bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak için çok çaba sarf etti.”
FANUC CRX cobotları, sektörün zorlu gereksinimlerini karşıladıkları için fırıncılık uygulamaları için idealdir. Bu durumda, 10 kg yük kapasitesine sahip CRX-10𝑖A/L 6 eksenli cobot, koruyucu bariyerler olmadan insan çalışanlarla yakın işbirliği içinde çalışır. Akıllı FANUC 𝑖RVision sistemi ve 3DV/600 3D görüntü sensörü, CRX cobot'un bir kasada rastgele yerleştirilmiş unlu mamulleri algılamasını ve almasını sağlar. Sistem, bilgileri dijital olarak cobot kontrolüne iletir. Ürüne özel, 3D baskılı bir tutucu kullanarak cobot, ürünleri dikkatlice alır ve eşit pişirmeyi sağlamak için her bir ürünü uygun aralıklarla doğru sayıda tepsiye yerleştirir. Tutucu, mağaza içi fırınlar için hayati öneme sahip olan ürün bütünlüğünü bozmadan her bir pişmiş ürünü nazikçe ama güvenli bir şekilde tutar. Otomatik değiştirme tutucu sistemi, farklı ürünlere uyum sağlamak için sistem esnekliğini artırır.
Otomatik sistem, tekrarlayan ürün taşıma uygulamalarında verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için etkili bir yol sağlar.
ASA Automation GmbH Satış ve Mühendislikten Wolfram Lange, “Burada, cobotları yardımcı bir el olarak gördüğümüz, fırınlanmış ürünlerin taşınması için otomatik bir çözüme sahibiz. CRX, bu tür uygulamalar, özellikle fırınlar için idealdir” diyor.
FANUC CRX serisi cobotlardan yararlanarak, fırın işçisi ve makine arasındaki uyumlu etkileşim ortaya çıkıyor. Herhangi bir koruyucu cihaz veya çalışanlar için tehlike olmadan (ISO 10218-1 güvenlik standartlarına uygun olarak), insan ve cobot “el ele” çalışıyor.
Maike Strecker
Ürün Yönetimi, Wiesheu
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
CRX-10𝑖A/L Collaborative Robot, with a payload capacity of 10 kg, a reach of 1,418 mm, and a unique under-slip movement, is an excellent solution for medium and small-scale businesses, as well as f...
FANUC robotlarına görme yeteneği kazandırıyoruz!
𝑖RVision, FANUC robotlarının görmesini sağlayan FANUC'un benzersiz, tam entegre görsel algılama sistemidir ve üretimi daha hızlı, daha akıllı ve da...
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.
Görsel denetim teknolojisi, nesneleri doğru bir şekilde denetleyen ve analiz eden görüntü tabanlı otomatik sistemlerle üretim süreçlerinizi geliştirir. Gelişmiş görüntü denetim çözümleri, görüntüleri yakalamak ve işlemek, kusurları tespit etmek, boyutları ölçmek ve ürünlerinizin en yüksek kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için son teknoloji kameralar, sensörler ve yazılımlar kullanır.