M-710iC/50T

Robot wielozadaniowy montowany od góry

Ta nowatorska seria lekkich robotów cechuje się nadgarstkiem o wąskim przekroju, sztywnym ramieniem i niewielką ilością wymaganego miejsca. Dzięki dużym prędkościom osiowym jest niezwykle szybka. Ta wersja montowana od góry, zdolna do operowania ciężarami do 50 kg, jest najlżejszym modelem w serii. Oferując szeroki wachlarz opcji montażu, zapewnia oszczędność miejsca i wyjątkową powtarzalność.

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

1900 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

50 kg

Pobierz dane techniczne

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • nowy udoskonalony interfejs użytkownika iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, OD 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Dostosowane do Państwa potrzeb akcesoria FANUC i opcje oprogramowania, takie jak SpotTool, iRVision lub Dual Check Safety (DCS) zapewnią Państwu wydobyć nawet więcej z Waszego przemysłowego robota. Uczyńcie Państwo swojego robota jeszcze inteligentniejszym i zdolnym do kontrolowanej produktywności dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii nauki kontroli drgań.

Wygoda

Większa wygoda z konsolą iPendant touch

Inteligencja

Odkryj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Poznaj nową generację zaawansowanej technologii ze sterownikiem FANUC R-30iB Plus.

Ruch

Poznaj nasz dedykowany zakres rozwiązań zapewniający lepszy ruch

Bezpieczeństwo

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa  pozwalają oszczędzić przestrzeń i pieniądze