Uniwersalny robot o dużej szybkości do różnorodnych działań, w tym spawania, manipulowania i paletowania

Szybki, nieduży i niezawodny – dzięki udźwigowi do 100 kg i zasięgowi 2,2 m pięcio- lub sześcioosiowe roboty serii R-1000 stanowią idealne rozwiązanie w przypadku zastosowań obejmujących manipulowanie średnimi obciążeniami. Roboty te zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o obróbce materiału i zgrzewaniu punktowym. Dzięki dużemu przyspieszeniu zapewniają one najkrótsze czasy cyklu, a zwarta konstrukcja pozwala oszczędzać cenne miejsce.


Robot przemysłowy o dużej prędkości dla branży motoryzacyjnej

Maksymalna dokładność, duża prędkość operacyjna i najwyższa niezawodność — te parametry liczą się najbardziej w przypadku zgrzewania punktowego w branży motoryzacyjnej. W serii FANUC R-1000 dostępny jest robot przemysłowy idealnie dostosowany do wymagań związanych z gęstym zgrzewaniem punktowym na ograniczonej przestrzeni. Ochrona na poziomie IP67 i umieszczenie silników napędzających nadgarstki z tyłu robota J3 zabezpieczają wrażliwe części przed zabrudzeniami i wpływem gorącego lub wilgotnego środowiska   

Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI