Ciężki paletyzer końca linii z dopuszczalnym obciążeniem 700 kg

Roboty tej serii zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o tym zadaniu — pozwalają one zwiększyć wydajność paletyzacji i zadań związanych z obsługą. Dzięki udźwigowi do 700 kg i zasięgowi do 3,1 m, cztero- lub pięcioosiowe roboty serii M-410 stanowią idealne rozwiązanie w przypadku obsługi średnich i dużych obciążeń. FANUC jako jeden z pierwszych producentów robotów wprowadził do oferty rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do paletyzacji i czerpie z wieloletniego doświadczenia w automatyzacji końca linii.

Przestrzeń robocza robi różnicę

Robot paletyzujący M-410 ma zoptymalizowaną przestrzeń roboczą i duży skok pionowy. Zintegrowanie podstawy i kontrolera w cokole (dostępne są też wersje bez cokołu) nie tylko oszczędza miejsce na hali, ale i ułatwia transport oraz instalację.

Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI