R-1000iA/120F-7B

Złożone zadania przenoszenia w ograniczonej przestrzeni

Po dodaniu siódmej osi w drugim ramieniu robot R-1000iA/120F-7B stał się zręczniejszy, dzięki czemu idealnie nadaje się do obróbki materiału i zgrzewania punktowego. Pomimo tej modyfikacji kompaktowa konstrukcja pozwala w pełni wykorzystać możliwości urządzenia podczas pracy w niewielkiej celi roboczej, gdzie osiąga ono takie same czasy cyklu co robot sześcioosiowy.

LICZBA OSI

7

ZASIĘG

2230 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

120 kg

POBIERZ DANE TECHNICZNE

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • nowy udoskonalony interfejs użytkownika iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, OD 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Dostosowane do Państwa potrzeb akcesoria FANUC i opcje oprogramowania, takie jak SpotTool, iRVision lub Dual Check Safety (DCS) zapewnią Państwu wydobyć nawet więcej z Waszego przemysłowego robota. Uczyńcie Państwo swojego robota jeszcze inteligentniejszym i zdolnym do kontrolowanej produktywności dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii nauki kontroli drgań.

Wygoda

Większa wygoda z konsolą iPendant touch

Inteligencja

Odkryj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Poznaj nową generację zaawansowanej technologii ze sterownikiem FANUC R-30iB Plus.

Ruch

Poznaj nasz dedykowany zakres rozwiązań zapewniający lepszy ruch

Bezpieczeństwo

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa  pozwalają oszczędzić przestrzeń i pieniądze