Dzięki nim osiągniesz więcej

Oferując szeroką gamę akcesoriów oraz ponad 250 funkcji programowych, które zwiększają inteligencję, możliwości ruchu, bezpieczeństwo i wydajność dajemy ci sposobność, by twoje roboty widziały, czuły, uczyły się i zapewniały Ci bezpieczeństwo. Dedykowane funkcje, prosty interfejs użytkownika i wyjątkowe właściwości, które upraszczają i standaryzują programowanie, konfigurację i działanie robota powodują, że łatwo osiągniesz swój cel.

Dostosuj swoje roboty

FANUC LVC
Learning Vibration Control

FANUC LVC jest doskonałym rozwiązaniem do działań wykonywanych z dużą prędkością, wymagających zwiększonej dokładności. Unikalne oprogramowanie FANUC umożliwia robotom uczenie się ich charakterystyki wibracji przy użyciu przyspieszeniomierza, a przez to optymalizowanie ścieżki ruchu i osiąganie większych przyspieszeń przy minimalnej wibracji, również przy maksymalnej prędkości. Dzięki temu, że w pełni wykorzystuje się potencjał robota, czasy cyklu stają się krótsze, a dokładność maksymalna.

Pobierz PDF 

Układy FANUC do sterowania siłą nacisku

Wbudowany czujnik siły FANUC umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie siłą nacisku w zastosowaniach montażu, mocowania i ważenia, a także podczas gratowania i polerowania.

Pobierz katalog

FANUC ROBOGUIDE
Prawdziwy robot w Twoim komputerze

FANUC ROBOGUIDE to niezwykła aplikacja, służąca do programowania w trybie offline, symulacji i szkolenia. Dzięki technologii Virtual Robot Controller firmy FANUC można szybko i łatwo tworzyć realistyczne programy, identyczne z używanymi w produkcji. ROBOGUIDE pozwala przygotowywać programy z wyprzedzeniem, co ogranicza ryzyko i zwiększa produktywność bez potrzeby przerywania produkcji.

Kliknij i importuj za pomocą oprogramowania ROBOGUIDE Weld PRO

ROBOGUIDE Weld PRO firmy FANUC to łatwe w obsłudze narzędzie do symulacji offline z taką samą precyzją, jak prawdziwy kontroler. Umożliwia importowanie rysunków CAD zaledwie jednym kliknięciem, a zmodyfikowane parametry można wysłać do pracującego robota.

Magistrale FANUC

Magistrale firmy FANUC współpracują ze wszystkimi protokołami komunikacyjnymi, oferując możliwość łatwego i szybkiego podłączenia do peryferiów. To uniezależnia od sprzętu, a w efekcie umożliwia redukcję kosztów i zwiększenie elastyczności działania. Dodatkowo kontroler FANUC R-30iB obsługuje różne sieciowe systemy bezpieczeństwa, a także najnowsze funkcje, takie jak scalanie magistral. Przynosi to kolejne oszczędności poprzez zmniejszenie ilości potrzebnego sprzętu i okablowania. Najnowsze sieciowe systemy bezpieczeństwa wysyłają sygnały alarmowe za pośrednictwem sieci Ethernet.

FANUC SDLP
Ochrona przed silnym zapyleniem i cieczami

Dedykowane rozwiązania FANUC pozwalają dostosować roboty do wszelkich możliwych środowisk roboczych. Pakiet FANUC SDLP obejmuje pokrywy silnika, wodoszczelne złącza, zabezpieczenia kabli, powłoki oraz nierdzewne śruby i podkładki w odsłoniętych miejscach. Pozwala to poprawić odporność robota na trudne warunki zapylonego lub wilgotnego środowiska. Pakiet zapewnia też ochronę korpusu na poziomie IP56 oraz ochronę ramienia J3 i nadgarstka na poziomie IP67.

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • nowy udoskonalony interfejs użytkownika iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, OD 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota