Sześcioosiowy robot o dużym dopuszczalnym obciążeniu, bardzo wysokiej sztywności struktury i szerokim zakresie pracy, pozwalającym na manipulowanie dużymi częściami

Sześcioosiowe roboty serii M-900 cechują się maksymalnym obciążeniem rzędu 150–700 kg — wartości te należą do najwyższych dostępnych na rynku. Seria M-900 powstała z myślą o manipulowaniu pojedynczymi lub wieloma ciężkimi częściami, a zasięg do 3,7 m sprawia, że roboty te są idealne do niemal każdego zastosowania. Różnorodne opcje montażowe sprawiają, że urządzenia z tej serii są bardzo uniwersalne i umożliwiają pełne wykorzystanie zakresu pracy.


Robot odznaczający się wysokim poziomem sztywności

Robot M-900iB/280 firmy FANUC jest doskonałym rozwiązaniem do zastosowań, w których wymagana jest zwiększona sztywność robotów. Robot zaprojektowany jest do pracy z dużymi obciążeniami. Dzięki jego sztywności i dokładności doskonale sprawdza się tam, gdzie kluczową rolę odgrywa precyzja. Poznaj nowe możliwości, jakie zapewnia dodatkowa sztywność.

Zaprojektowane na długi okres niezawodnego użytkowania

Modele M-900, z funkcją rotacji osi J4 oraz wąskim ramieniem do zastosowania w wąskich przestrzeniach. Dodatkowo wyposażony w puste wewnątrz przekładnie napędu dla silników nadgarstka i powierzchnię do montażu wyposażenia na ramieniu J3. Przekładnia redukcyjna osi J4 umiejscowiona na końcu ramienia utrzymuje całe ramię J3 w stabilnej pozycji. Oś 4 obraca się na samym końcu ramienia. Charakteryzujące się olbrzymią niezawodnością i trwałością roboty zostały sprawdzone w codziennym użytkowaniu w przemyśle motoryzacyjnym.

Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI