Funkcje ruchu dla robotów

Dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Aby w pełni wykorzystać możliwości swojego robota, FANUC dostarcza niezliczone opcje zaprojektowane z myślą o optymalizacji ruchów robota. Zakres tych opcji jest różnorodny, od servo urządzeń pośredniczących typu „gripper”, które zwiększają produktywność w zastosowaniach obejmujących zróżnicowane przedmioty o niestandardowych kształtach, po zaawansowane oprogramowanie koordynujące ruch poszczególnych robotów. Takiego rodzaju zaawansowana kontrola ruchu, obejmująca elementy zewnętrzne, np. drzwi i przenośniki, pozwala na znacznie lepszą i łatwiejszą integrację robotów z maszynami, narzędziami i procesami w celu uzyskania maksymalnej produktywności.

FANUC Multi Group Motion

Ten pomocniczy w pełni zintegrowany, standardowy obszerny pakiet do obsługi osi jest idealnym rozwiązaniem do różnych zastosowań wymagających dodatkowej osi robota. Mogą to być szyna, serwozacisk, stały lub dostosowany manipulator, dwa roboty lub robot i pozycjoner pracujące wspólnie. Pakiet Multi Group Motion może obsługiwać do ośmiu niezależnych grup ruchu, umożliwia precyzyjną koordynację robotów, zwiększa elastyczność operacyjną i pozwala maksymalnie wykorzystać obszar roboczy.

Pobierz PDF 

Pozycjonery FANUC

W sytuacjach wymagających precyzyjnego pozycjonowania części i obrabianych przedmiotów łatwe do integracji 1- i 2-osiowe pozycjonery FANUC są idealnym uzupełnieniem robotów FANUC. Łatwe do integracji pozycjonery zapewniają pełną dostępność części dzięki zaawansowanym funkcjom oprogramowania, takim jak skoordynowany ruch, i pozwalają na zachowanie równomiernych prędkości powierzchni — co jest ważną zaletą w zastosowaniach takich jak zgrzewanie i podobnych.

Dowiedz się więcej

Serwonarzędzie

FANUC udostępnia nie tylko silniki i sterowniki do chwytaków, ale i funkcję serwozacisku, umożliwiającą paletyzowanie produktów trudnych do manipulowania i mających różne rozmiary. Dostosowanie serwonarzędzia i przełączanie między produktami jest łatwe, podobnie jak ograniczanie wartości maksymalnego momentu obrotowego określonego silnika. Programowanie i dostosowywanie siły uchwytu także nie sprawia problemów.

Programowalny sterownik maszyny (PMC)

Wbudowany sterownik PMC firmy FANUC poszerza funkcjonalność PLC, umożliwiając asynchroniczną kontrolę urządzeń zewnętrznych, takich jak przenośniki i drzwi. Pełniąc funkcję zintegrowanego modułu sterującego we/wy obok konsoli programującej FANUC iPendant, umożliwia wykonywanie niewielkich zautomatyzowanych zadań równolegle z robotem bez instalowania dodatkowego sprzętu.