Największa elastyczność Twoich procesów produkcyjnych

Efektywne pobieranie i śledzenie

iRVision to wyjątkowy system wizyjny Plug and Play (podłącz-i-uruchom) firmy FANUC. W pełni zintegrowany ze sterownikiem R-30iB został zaprojektowany z myślą o szybkiej instalacji, łatwości użycia i niezwykłej elastyczności. Używając systemu wizyjnego 2D lub 3D, urządzenie może lokalizować detale niezależnie od ich rozmiaru, kształtu czy położenia. Może również odczytywać kody kreskowe i sortować detale na podstawie kolorów, wspierać proces elastycznego podawania części poruszających się na linii produkcyjnej (iRPickTool), a także pobierać detale znajdujące się w koszu lub na palecie. System wizyjny iRVision eliminuje potrzebę stosowania osadzarek, zwiększając wydajność i generując jednocześnie dodatkowe oszczędności.

FANUC iR PickTool

Korzystanie z opłacalnego pod względem kosztu oprogramowania FANUC do śledzenia i zarządzania kolejką w zastosowaniach do wizualnego śledzenia linii przez jednego lub wiele robotów pozwala uniknąć konieczności projektowania własnego oprogramowania. Oprogramowanie to, przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i dla ekspertów, umożliwia tworzenie konfiguracji standardowych i zindywidualizowanych. Łatwa konfiguracja dzięki funkcji Plug and Play nie wymaga programowania TP i może być wykonana przy użyciu konsoli iPendant Touch.

Pobierz katalog 

Czujnik 3D FANUC

Szybki czujnik 3D firmy FANUC jest w całości wbudowany w kontroler robota. Wykorzystując technologię wizyjną, błyskawicznie generuje trójwymiarowe mapy otoczenia. Umożliwiają one robotowi lokalizowanie i pobieranie luźnych części w pojemniku przy czasach cyklu sięgających od 8 do 12 sekund, nawet gdy części są brudne, pordzewiałe, zaolejone czy — jak w przypadku worków — nie mają żadnych rozpoznawalnych cech. Konfiguracja jest bardzo łatwa, tak na komputerze, jak i konsoli FANUC iPendant Touch.

Pobierz katalog 

FANUC iRVision — końcówki do zgrzewania

Oprogramowanie iRVision Weld Tip Inspection wizualnie sprawdza stan końcówek do zgrzewania punktowego i na tej podstawie wykrywa błędy. To specjalistyczne oprogramowanie może przeprowadzać wiele testów i umożliwia pomiar zużycia nasadek oraz podjęcie decyzji, czy nasadkę należy wymienić lub umocować.

FANUC iRVision TorchMate

Robot iRVision TorchMate przeznaczony do zadań warsztatowych i wyposażony w kamerę przemysłową zapobiega problemom z wyrównaniem, utrzymując centralny punkt narzędzia dokładnie na ścieżce narzędzia. Zapewniając jednolitą jakość spawania, iRVision zwiększa również wykorzystanie czasu pracy dzięki eliminacji potrzeby działań zapobiegawczych.