M-20iD/25 Food grade



Offering high performance in a small footprint, the FANUC M-20iD/25 food grade robot is designed for users in the food industry that need high-speed and high-payload robots. It features food grade oil on all axes, stainless-steel wrist flange, motor covers, corrosion-resistant fasteners, white epoxy paint, and protection against severe dust and liquid combined with higher axis speeds and motion performance.

AXIS ROBOT

6

REACH

1831mm

LOAD CAPACITY

25kg


Download Datasheet

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • nowy udoskonalony interfejs użytkownika iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, OD 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Uczyń robota inteligentnym i zwiększ jego możliwości zwiększenia produktywności Twojego zakładu.

Inteligencja

Odkryjcie Państwo inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Wygoda

Większa wygoda dzięki dotykowemu iPendant

Interfejs

Dowiedzcie się Państwo o nowej generacji zaawansowanej technologii ze kontrolerów FANUC R-30iB Plus.

Ruch

Odkryjcie Państwo nasz dedykowany zakres rozwiązań zapewniający lepszy ruch

Safety

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa oszczędzają przestrzeń i pieniądze