M-20iB/25C



Rýchly, čistý a plne zapuzdrený

Robot FANUC M-20iB/25C sa dodáva so špeciálnym bielym náterom, ktorý vyjadruje jeho odolnosť proti čistiacim prostriedkom a používa sa na denné zmývania typické pre prostredia čistých priestorov, ako napríklad 2. potravinárske oblasti alebo zdravotnícky, optický, farmaceutický či elektronický priemysel. Tento model, ktorý vychádza zo série M-20iB, bol postavený s úmyslom splniť štandardné požiadavky (norma IP67) takýchto náročných prostredí bez toho, aby sa zhoršila rýchlosť a opakovateľnosť robota. Vďaka svojej štíhlej, úplne zapuzdrenej konštrukcii, dosahuje tento robot pre čisté priestory vysokú úroveň flexibility s pridanou všestrannosťou k jeho schopnosti vykonávať aplikácie v kompaktných bunkách. Tento robot pre čisté priestory dokáže dosiahnuť triedu čistých priestorov ISO 5.


OSOVÝ ROBOT

6

DOSAH

1853 mm

UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE

25 kg


stiahnuť technický list

Fraunhofer TESTED DEVICE®

M-20iB/25C bol ocenený certifikátom Fraunhofer TESTED DEVICE. Ide o medzinárodne uznávaný certifikát pre výrobky, ktoré boli objektívne posúdené na základe uznávaných noriem a smerníc upravujúcich ich vhodnosť na použitie v čistých priestoroch.

Dojmy z tohtoročného veľtrhu EMO 2017

Nová riadiaca jednotka R-30iB pre roboty FANUC

  • Kompaktné riešenie
  • Extrémne inteligentný ovládač iPendant Touch
  • Maximálna úspora energie
  • Zvýšená produktivita
Získajte všetky informácie o riadiacich jednotkách robotov FANUC

Nekonečné možnosti

Využite ešte lepšie svoj priemyselný robot pomocou na mieru šitého voliteľného príslušenstva a softvéru od spoločnosti FANUC, ako je napr. iRPickTool alebo bezpečnostný softvér DCS. Zvýšte inteligenciu svojho robota a dodajte mu schopnosť samostatného zvyšovania produktivity prostredníctvom systému ovládania Learning Vibration Control.

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Inteligencia

Objavte inteligentné vizuálne funkcie spoločnosti FANUC

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii vyspelej technológie s riadiacou jednotkou FANUC R-30iB

Pohybové funkcie

Objavte náš špecializovaný rad riešení na spresnenie pohybov

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie šetria priestor aj peniaze