Štandardné displeje sú zariadenia s LCD monitormi, ktoré sú vyhradené pre CNC od spoločnosti FANUC. Operátorovi stroja zobrazujú CNC obrazovky. Štandardné displeje sú k dispozícii v 2 rôznych typoch:
Ovládacia jednotka v LCD vyhotovení, kde je CNC jednotka namontovaná na zadnej strane displejovej jednotky. Toto hospodárne riešenie šetrí miesto a znižuje náklady. Displejová jednotka pre samostatnú ovládaciu jednotku, kde je displejová jednotka pripojená k samostatnej CNC jednotke pomocou optického kábla. Vďaka tomuto všestrannému riešeniu sú zariadenia v skrini čo najviac združené pri sebe, čo zjednodušuje chladenie a poskytuje robustné riešenie EMK. V závislosti od veľkosti obrazovky sa štandardné displeje FANUC dodávajú s horizontálnymi a vertikálnymi funkčnými tlačidlami (softkeys). Sú k dispozícii aj s voliteľným dotykovým panelom. Odolný jednobodový dotykový panel vám umožňuje obsluhovať displej, aj keď nosíte rukavice. Na prenos údajov, napr. zadávanie programov dielov, sú k dispozícii rozhranie pamäťovej karty a USB port.
Mnoho štandardných displejov je možné vybaviť voliteľnou funkciou Osobný počítač. Vstavaná počítačová technika a operačný systém Windows Embedded Compact vám umožňujú hospodárnym spôsobom integrovať vlastné softvérové aplikácie. Na náročné profesionálne softvérové aplikácie sa odporúča použitie jednotiek FANUC PANEL i alebo PANEL iH Pro.
Štandardné displeje sú k dispozícii vo veľkostiach od 8,4"""" až do 19"""". Poskytujú tak kompletný sortiment od kompaktných riešení pre hospodárne stroje až k veľkým obrazovkám pre vynikajúcu obsluhovateľnosť.