Typ displeja a ovládací panel



FANUC poskytuje veľký výber produktov na vytvorenie operátorských rozhraní pre mnohé typy strojov. Vďaka modulárnemu systému je možné vytvoriť rôzne operátorské rozhrania, od jednotlivých dotykových displejov až k veľmi veľkým ovládacím panelom s 19“ počítačovým displejom vrátane bezpečnostných klávesníc.

Nájdite si ten správny displej a ovládací panel pre vašu aplikáciu tu:

  • Štandardné displeje od 8,4" do 15"
  • Priemyselné panelové počítače od 10,4" do 21,5"
  • Zariadenia/klávesnice na manuálny vstup údajov (MDI)
  • Rôzne typy ovládacích panelov stroja (MOP) 
  • Prenosné ovládacie panely