The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖D/25 Potraviny

Robot M-20𝑖D/25 pre potravinársky priemysel má v kompaktnom dizajne vysokú rýchlosť a vysokú nosnosť. Je skonštruovaný tak, aby sa mu darilo v prostredí potravinárskej výroby, a môže sa pochváliť vynikajúcou hygienou s potravinárskym olejom na všetkých osiach, zápästnou prírubou z nehrdzavejúcej ocele, krytmi motora, spojovacím materiálom odolným proti korózii, bielym epoxidovým náterom a ochranou proti silnému prachu a tekutinám - to všetko pri výnimočnej rýchlosti a presnosti.
Nosnosť robota
25 kg
Dosah robota
1831 mm
Osi
6

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Špecialista na potravinárske aplikácie

Vyhnite sa riziku kontaminácie pomocou potravinárskeho maziva NSF-H1. Využite výhody dizajnu odolného voči umývaniu s bielym epoxidovým náterom, pomocnými skrutkami proti hrdzi a krytím IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápästie pre rozloženie s vysokou hustotou

Zabráňte riziku zachytenia a opotrebovania káblov vedením všetkých káblov cez veľké duté zápästie a duté rameno robota s priemerom 57 mm.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Znížené riziko interferencií

Minimalizujte rušivé vplyvy a znížte riziko kolízie s blízkymi prekážkami pre plynulejšiu a bezpečnejšiu prácu so zakriveným ramenom J2.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia a optimalizovaná životnosť kábla

Zjednodušte si integráciu a chráňte svoje káble pomocou plne integrovaného systému správy káblov, ktorý vedie káble cez duté rameno, zápästie a telo robota.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Využite výhody tohto všestranného modelu robota s možnosťou montáže na strop, podlahu a pod uhlom, vďaka čomu je ideálny do stiesnených priestorov, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
25 kg
Dosah robota
1831 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Séria M-20

Líder vo svojej triede v oblasti nosnosti, dosahu a rýchlosti osi. Preskúmajte náš rad M-20 teraz!

Inšpirujte sa