Skip to main content
FAMAR

Kobot FANUC zapewnia elastyczność w operacjach toczenia pionowego

Famar, włoski producent tokarek pionowych, zintegrował system do pobierania elementów z pojemnika, obsługiwany przez robota współpracującego FANUC (kobot), z niedawno opracowaną maszyną Ciao 6. System ułatwia rozpoznawanie, pobieranie i przenoszenie części z pojemników do i z przenośnika maszyny, dzięki czemu aplikacja jest elastyczna i można ją dostosować do produkcji różnych komponentów.
Success Story video featuring Italian customer Famar. CNC and CRX in use. Italian language with EN subtitles. Duration: 4:35

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Chociaż toczenie pionowe jest procesem dojrzałym, postępowi konstruktorzy tych maszyn stale szukają sposobów na rozwój technologii. Na przykład włoski producent tokarek pionowych Famar chciał wprowadzić większą elastyczność poprzez specjalnie opracowany system automatyzacji dla swojej nowej tokarki pionowej Ciao 6. Sukces tego pomysłu zależał od projektu specjalnego rozwiązania do pobierania detali z pojemników za pomocą robota współpracującego (kobota). Jako doświadczony użytkownik sterowań CNC FANUC, od ponad 25 lat, firma Famar zwróciła się do globalnego specjalisty w dziedzinie automatyzacji z prośbą o poradę.

Rozwiązanie

FANUC polecił swojego kobota CRX-10𝑖A. Ważący zaledwie 39 kg, zwinny CRX-10𝑖A może wykonać wysoce wydajny ruch under-flip, aby pobrać część z pojemnika umieszczonego z przodu i umieścić ją na przenośniku umieszczonym z tyłu w jednym, płynnym ruchu. Co więcej, Famar zamontował również system FANUC 0𝑖-TF CNC do swojej nowej tokarki pionowej Ciao 6.

Rezultat

Dzięki zastosowaniu kobota FANUC CRX-10𝑖A, Famar z powodzeniem wprowadził elastyczną automatyzację do procesu toczenia pionowego. Ponadto FANUC 0𝑖-TF CNC dla tokarek oferuje sprawdzoną niezawodność i konkurencyjny stosunek ceny do wydajności. Prawdopodobnie najważniejsze jest to, że FANUC zapewnia firmie Famar (która eksportuje 80% swoich maszyn) niezawodność usług i wsparcie na całym świecie, nawet w krajach, w których Famar nie jest obecny.

O Famar

Famar produkuje pionowe tokarki dla przemysłu motoryzacyjnego, a także dla sektorów pokrewnych, takich jak przemysł ciężarówek, ciągników i maszyn do robót ziemnych. Założona w 1973 roku firma ma zaawansowane technologicznie zakłady produkcyjne o
powierzchni 27,000 m², które znajdują się na zboczach góry Pirchiriano, w cieniu imponującej Sacra di San Michele niedaleko Turynu we Włoszech. Famar zbudował dotąd ponad 6000 maszyn dla klientów na całym świecie. Przedsiębiorstwo zatrudniające około 210 osób osiąga roczny obrót w wysokości około 70 milionów euro.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O Famar
FAMAR success story

FANUC pomaga Famar nadać nowy wymiar tokarkom pionowym

Fausto Marinello jest dyrektorem generalnym firmy Famar Srl, która od wielu lat z powodzeniem produkuje pionowe tokarki dla branży motoryzacyjnej. W przypadku swojej najnowszej maszyny firma Famar chciała nadać nowy wymiar operacjom toczenia pionowego, wprowadzając do procesu elastyczną automatyzację.

Aby zrealizować tę koncepcję, firma przystąpiła do opracowania specjalnego systemu bin-picking (pobieranie detali z pojemników) dla Ciao 6, który może obsługiwać części o średnicy do 260 mm. W sercu systemu do pobierania elementów z pojemnika firma Famar umieściła robota współpracującego FANUC CRX-10𝑖A (kobot), zapewniając prawdziwą innowację w świecie toczenia pionowego.

FAMAR success story

Nasi użytkownicy końcowi doceniają prostotę sterowników FANUC i ich wsparcie dla szybkiego uruchamiania maszyn. Większość naszych klientów korzysta z urządzeń sterujących z rodziny FANUC, więc czują się komfortowo z tą technologią.

Cytat z referencji

Maruo Martin

Dyrektor techniczny w Famar

Ciao 6 łączy wysoką wydajność, automatyzację i stabilność w jednym rozwiązaniu. Oferuje użytkownikom końcowym optymalną równowagę między produktywnością i elastycznością, która staje się coraz ważniejsza w sektorze motoryzacyjnym. Wprowadzenie kobota FANUC 
zapewnia również zróżnicowanie rynkowe, umożliwiając operatorom maszyn pracę obok CRX-10𝑖A bez osłon i barier.

Famar wybrał kobota FANUC ze względu na łatwość programowania. CRX-10𝑖A rozpoznaje, pobiera i transportuje komponenty pomiędzy 
pojemnikiem a przenośnikiem maszyny, dzięki czemu aplikację można dostosować do produkcji różnych części.

Jak wyjaśnia prezes firmy Fausto Marinello, powiązanie nowej maszyny z technologią FANUC nie kończy się na CRX-10𝑖A: „Nasz nowoczesny i elastyczny Ciao 6 ewoluował z poprzednich modeli. Maszyna jest teraz wyposażona w sterowanie CNC firmy FANUC, które wspiera elastyczną, szybką i efektywną tokarkę pionową. CNC zapewnia klientom satysfakcję w zakresie niezawodności, produktywności i precyzji.

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Mauro Martin, dyrektor techniczny w Famar, dodaje: "Używamy obrabiarek CNC firmy FANUC od ponad 25 lat. W przypadku Ciao 6 zdecydowaliśmy się na FANUC 0𝑖-TF, standardowe CNC dla tokarek, które oferuje naprawdę dobry stosunek ceny do wydajności. Co więcej, FANUC ma otwarty system, który pozwala nam dostosować interfejs człowiek-maszyna [HMI]."

Globalne wsparcie to kolejny aspekt oferty FANUC, który Famar i jego klienci bardzo doceniają. Firma eksportuje około 80% swoich maszyn.

"Technologia wykazuje doskonałą niezawodność, ale w rzadkich przypadkach awarii FANUC gwarantuje nam globalny serwis", wyjaśnia Martin. „Posiadanie takiego poczucia bezpieczeństwa, jakie daje nam pomoc FANUC, szczególnie w krajach, w których nie jesteśmy obecni, jest bardzo korzystne”.

 

Famar, an Italian builder of vertical lathes, has integrated a bin picking system enabled by a FANUC collaborative robot (cobot) into its Ciao 6 machine. The system facilitates the recognition, picking and handling of parts from tote bins to and from the machine’s conveyor, making the application flexible and adaptable to different components.

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.