The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-12𝑖A

De SR-12𝑖A, met zijn gestroomlijnde en lichte constructie, is ontworpen voor naadloze integratie in assemblage- of verpakkingslijnen. De interne kabel- en leidinggeleiding draagt bij aan een strak, onbelemmerd uiterlijk, waardoor storende contouren sterk verminderen. De kleine footprint van deze robot, met afmetingen van slechts 280 x 364 mm en een gewicht van slechts 53 kg, in combinatie met een reikwijdte van 900 mm, optimaliseert zowel het ruimtegebruik als het bewegingsbereik en garandeert maximale efficiëntie voor handlingtoepassingen.
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
900 mm
Assen
4
Download Datasheet

SCARA robots met hoge snelheid voor snellere doorvoer

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximale Doorvoer

Maximaliseer uw doorvoer en profiteer van uitzonderlijk korte cyclustijden en hoge reproduceerbaarheid met FANUC's innovatieve aandrijvingstechnologie.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Perfect voor Diverse Omgevingen

Voldoe aan de eisen van cleane omgevingen met een milieuvriendelijke optie: witte epoxycoating, IP65-classificatie, roestwerende bouten, balgafdekking en ISO-norm 5.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij geĆÆntegreerde services zoals I/O en 24VDC, magneetventielen en luchtleidingen in de robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

IntuĆÆtief programmeren

Via een standaard webgebaseerde interface kan de robot eenvoudig en intuïtief geprogrammeerd worden met behulp van een tablet of desktopcomputer met FANUC's 𝑖RProgrammer software.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Snellere Opstart Tijd

Eenvoudig herstellen van fouten is mogelijk met de remlicht schakelaar op de robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Verbeterde Kabel Routering

Minimaliseer het storingsgebied en maak schoonmaken eenvoudiger met de beschikbare kabeluitgang aan de onderkant.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ruimtebesparend Ontwerp

Maak waardevolle vloerruimte vrij voor andere apparatuur of processen met een ultracompacte voetafdruk en muurbevestiging.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grote Flexibiliteit

Uw ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen met een werkgebied van 360 graden in combinatie met een bereik tot 900 mm en een payload tot 12 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
900 mm
Assen
4
Beveiliging
Body standard/optional
IP20/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/IP65
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de productserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA serie

Verhoog snelheid en precisie. Ontdek nu onze SCARA-serie!

Laat u inspireren!

Get Inspiration from Other's Success

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Modulaire automatisering van CNC en robots met een gemeenschappelijk platform

CNC machinebouwer SCHNEEBERGER Maschinen AG koos FANUC voor zijn wereldwijde reputatie, duurzame producten en ondersteuningsnetwerk. FANUC leverde een complete oplossing met CNC‑besturingen, robots en motoren, waardoor een naadloze communicatie tussen alle componenten mogelijk werd. De toepassing van FANUC's nieuwste 31𝑖-B CNC verbeterde zowel de diagnosemogelijkheden als de kwaliteit van het slijpproces aanzienlijk.