The FANUC DR/3-11A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3SL

De 4-assige Delta robot M-2𝑖A/3SL heeft een groot bereik van 1.130 mm, gecombineerd met een ultracompact ontwerp, ideaal voor het op hoge snelheid hanteren van kleine onderdelen. Dankzij zijn mensachtige veelzijdigheid en holle polsontwerp ondersteunt hij uiterst flexibele montagemogelijkheden, wat hem geschikt maakt voor uiteenlopende industriële toepassingen. Met een draagvermogen van 3 kg en standaard IP69K-bescherming is de M-2𝑖A/3SL ontworpen voor optimale prestaties en duurzaamheid in veeleisende industriële toepassingen die een grote reikwijdte vereisen.
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
1130 mm
Assen
4
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Groter Werkbereik

Vergroot uw werkbereik met dit lange armmodel met een bereik van 1.130 mm.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Geschikt voor Food

De ideale keuze voor de primaire en secundaire food industrie dankzij de uitzonderlijk gladde en eenvoudig te reinigen oppervlakken, de food-grade smering en de witte epoxycoating.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP69K Bescherming

Verminder vervuiling met een hygiënisch ontwerp dankzij IP69K bescherming en een volledig gesloten behuizing zonder veerontwerp.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Snel en Krachtig

Profiteer van verbeterde productiviteit dankzij de hoge snelheid servomotoren die snelle acceleratie en korte cyclustijden leveren.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
1130 mm
Assen
4
Beveiliging
Body standard/optional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Montagepositie
Plafondbevestiging
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

M-2 serie

De ideale keuze voor ultrasnel verzamelen en assembleren. Ontdek nu onze M-2 serie!

Laat u inspireren!