/
R-30𝑖B Plus A-Cabinet
R-30𝑖B Plus A-Cabinet
Delen
De standaard controller van FANUC, de A-Cabinet, is onze compacte en stapelbare oplossing. Perfect geschikt voor industriƫle omgevingen, is deze ontworpen voor 2 externe assen. Afmetingen: 600 x 500 x 470 mm
- Belangrijkste Voordelen
- Serie
- Programmeren
Belangrijkste Voordelen
Voordelen voor uw bedrijf
Besparen vloeroppervlakte
De A-Cabinet controller is compact en eenvoudig te integreren in productiecellen met ƩƩn robot. Voor installaties met meerdere robots kan hij zelfs gestapeld worden.
Gebruiksvriendelijke bediening
Intuïtief en eenvoudig in gebruik – onze selectie van teach pendants maakt het werken met de R-30iB Plus robot controller gemakkelijk voor iedereen die betrokken is bij de productiecyclus.
Standaard ingebouwde intelligentie
Alle R-30𝑖B Plus robot controllers zijn standaard voorbereid op intelligente functies zoals vision, force en interference check.
Veiligheidssoftware
In tegenstelling tot PC-gebaseerde robot controllers die afhankelijk zijn van Windows, maken de R-30𝑖B Plus controllers gebruik van FANUC's eigen software - wat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over virussen, hackers of stabiliteitsproblemen.
Eenvoudige Installatie
Op basis van verbeterde bewegingsprestaties maakt de gebruikersinterface (iHMI) het mogelijk om de robot binnen 30 minuten te installeren met behulp van de initiƫle installatiewijzer.
Serie
Maak kennis met de R-30𝑖B Plus controller serie
Een high-performance controller, ontworpen voor slimmere productiviteit.
Ontdek meer over FANUC's robot controller.
Programmeren
Uw keuzes voor gebruiksvriendelijk programmeren
𝑖Pendant Touch
De 𝑖Pendant Touch is een licht, ergonomisch ontworpen bedieningsapparaat met een intuïtieve 𝑖HMI interface. Het vereenvoudigt het programmeren voor zowel programmeurs als operatoren. De 𝑖Pendant ve...
Tablet Teach Pendant
De FANUC Tablet Teach Pendant (TP) biedt u een snelle en eenvoudige manier om ons uitgebreide assortiment industriƫle robots te programmeren. Deze pendant beschikt over dezelfde gebruiksvriendelijk...
Robot Controller
𝑖RProgrammer
Zonder de noodzaak van een 𝑖Pendant Touch maken FANUC SCARA-robots gebruik van de intuïtieve 𝑖RProgrammer – een webgebaseerde interface waarmee u eenvoudig kunt programmeren via een tablet of deskt...