The FANUC DR/3-8A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-2𝑖A/3S

De 4-assige Delta robot M-2𝑖A/3S heeft een bereik van 800 mm, gecombineerd met een ultracompact ontwerp, ideaal voor het op hoge snelheid hanteren van kleine onderdelen. DDankzij zijn mensachtige veelzijdigheid en holle polsontwerp ondersteunt hij uiterst flexibele montagemogelijkheden, wat hem geschikt maakt voor uiteenlopende industriële toepassingen. Met een draagvermogen van 3 kg en standaard IP69K-bescherming is de M-2𝑖A/3S ontworpen voor optimale prestaties en duurzaamheid in veeleisende industriële toepassingen. Dankzij de uitzonderlijk gladde en eenvoudig te reinigen oppervlakken, food-grade vet en de witte epoxyverf de M-2[fanucens:intelligent:i]A/3S ook ideaal voor de voedingsmiddelenindustrie.
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
800 mm
Assen
4
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Maximaliseer Doorvoer

Maximaliseer uw verwerkingscapaciteit met dit 4-assige model met een enkelassige pols, ontworpen voor verzamelen vanaf een transportband met extreem hoge snelheden.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Slim Ontwerp

Bescherm uw kabels door diensten via de robotarm rechtstreeks naar het gereedschap te leiden en verminder de kans op interferentie.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Snel en Krachtig

Profiteer van verbeterde productiviteit dankzij de hoge snelheid servomotoren die snelle acceleratie en korte cyclustijden leveren.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Geschikt voor Food

De ideale keuze voor de primaire en secundaire food industrie dankzij de uitzonderlijk gladde en eenvoudig te reinigen oppervlakken, de food-grade smering en de witte epoxycoating.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP69K Bescherming

Verminder vervuiling met een hygiënisch ontwerp dankzij IP69K bescherming en een volledig gesloten behuizing zonder veerontwerp.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
800 mm
Assen
4
Beveiliging
Body standard/optional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Montagepositie
Plafondbevestiging
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Delta Robots, M-2iA/3SL, picking cookies (waffles). High resolution.
iR Pick tool

M-2 serie

De ideale keuze voor ultrasnel verzamelen en assembleren. Ontdek nu onze M-2 Serie!

Laat u inspireren!